norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
06461-10

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben und Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06461-10 Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker 464 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
06461-10-2081X10schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51010 22,81 €
06461-10-2081X20schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51020 22,81 €
06461-10-2081X30schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51030 22,81 €
06461-10-2081X40schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51040 23,18 €
06461-10-3101X15schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,215 23,79 €
06461-10-3101X30schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,230 23,79 €
06461-10-3101X40schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,240 24,21 €
06461-10-3101X50schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,250 24,21 €
06461-10-4101X20schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,220 25,70 €
06461-10-4101X30schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,230 25,70 €
06461-10-4101X40schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,240 26,73 €
06461-10-4101X50schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,250 26,73 €
06461-10-5121X20schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,420 29,56 €
06461-10-5121X30schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,430 29,56 €
06461-10-5121X40schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,440 31,21 €
06461-10-5121X50schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,450 31,21 €
06461-10-2082X10reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51010 22,81 €
06461-10-2082X20reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51020 22,81 €
06461-10-2082X30reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51030 22,81 €
06461-10-2082X40reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51040 23,18 €
06461-10-3102X15reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,215 23,79 €
06461-10-3102X30reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,230 23,79 €
06461-10-3102X40reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,240 24,21 €
06461-10-3102X50reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,250 24,21 €
06461-10-4102X20reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,220 25,70 €
06461-10-4102X30reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,230 25,70 €
06461-10-4102X40reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,240 26,73 €
06461-10-4102X50reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,250 26,73 €
06461-10-5122X20reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,420 29,56 €
06461-10-5122X30reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,430 29,56 €
06461-10-5122X40reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,440 31,21 €
06461-10-5122X50reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,450 31,21 €
06461-10-20827X10rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51010 22,81 €
06461-10-20827X20rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51020 22,81 €
06461-10-20827X30rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51030 22,81 €
06461-10-20827X40rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51040 23,18 €
06461-10-31027X15rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,215 23,79 €
06461-10-31027X30rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,230 23,79 €
06461-10-31027X40rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,240 24,21 €
06461-10-31027X50rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,250 24,21 €
06461-10-41027X20rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,220 25,70 €
06461-10-41027X30rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,230 25,70 €
06461-10-41027X40rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,240 26,73 €
06461-10-41027X50rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,250 26,73 €
06461-10-51227X20rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,420 29,56 €
06461-10-51227X30rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,430 29,56 €
06461-10-51227X40rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,440 31,21 €
06461-10-51227X50rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,450 31,21 €
06461-10-2083X10silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51010 22,81 €
06461-10-2083X20silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51020 22,81 €
06461-10-2083X30silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51030 22,81 €
06461-10-2083X40silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51040 23,18 €
06461-10-3103X15silber-metallicM10304733,964,668,6809511,215 23,79 €
06461-10-3103X30silber-metallicM10304733,964,668,6809511,230 23,79 €
06461-10-3103X40silber-metallicM10304733,964,668,6809511,240 24,21 €
06461-10-3103X50silber-metallicM10304733,964,668,6809511,250 24,21 €
06461-10-4103X20silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,220 25,70 €
06461-10-4103X30silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,230 25,70 €
06461-10-4103X40silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,240 26,73 €
06461-10-4103X50silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,250 26,73 €
06461-10-5123X20silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,420 29,56 €
06461-10-5123X30silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,430 29,56 €
06461-10-5123X40silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,440 31,21 €
06461-10-5123X50silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,450 31,21 €
06461-10-2086X10hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51010 22,81 €
06461-10-2086X20hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51020 22,81 €
06461-10-2086X30hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51030 22,81 €
06461-10-2086X40hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51040 23,18 €
06461-10-3106X15hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,215 23,79 €
06461-10-3106X30hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,230 23,79 €
06461-10-3106X40hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,240 24,21 €
06461-10-3106X50hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,250 24,21 €
06461-10-4106X20hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,220 25,70 €
06461-10-4106X30hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,230 25,70 €
06461-10-4106X40hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,240 26,73 €
06461-10-4106X50hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,250 26,73 €
06461-10-5126X20hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,420 29,56 €
06461-10-5126X30hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,430 29,56 €
06461-10-5126X40hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,440 31,21 €
06461-10-5126X50hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,450 31,21 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83