norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
06601-10

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Werkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06601-10 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker 587 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
06601-10-2081schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-3101schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-4101schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-5121schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-2082reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-3102reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-4102reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-5122reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20816rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31016rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41016rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51216rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20886signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31086signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41086signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51286signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20887verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31087verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41087verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51287verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20884verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31084verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41084verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51284verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
06601-10-20888lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,57 €
06601-10-31088lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 20,91 €
06601-10-41088lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,76 €
06601-10-51288lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 25,13 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83