norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06611-50

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Der Klemmhebel bietet eine gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit, ist dampfsterilisierbar und heißwasserbeständig.
Werkstoff:Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- u. Anlagenbau, Reha-Bereich, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitende Industrie.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile:Gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
Dampfsterilisierbar (hydrolysebeständig) und für Heißwasseranwendungen geeignet.
Sieben Farbvarianten.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06611-50 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 329 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06611-50-1051X10schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-1052X10reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10516X10rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10584X10verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10586X10signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10587X10verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10588X10lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-1051X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-1052X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10516X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10584X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10586X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10587X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10588X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-1051X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-1052X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10516X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10584X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10586X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10587X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10588X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-1051X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-1052X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10516X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10584X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10586X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10587X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10588X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-1061X10schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-1062X10reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10616X10rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10684X10verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10686X10signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10687X10verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-10688X10lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 5,27 €
06611-50-1061X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-1062X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10616X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10684X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10686X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10687X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-10688X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 5,27 €
06611-50-1061X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-1062X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10616X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10684X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10686X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10687X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-10688X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 5,27 €
06611-50-1061X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-1062X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10616X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10684X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10686X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10687X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-10688X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 5,27 €
06611-50-1061X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-1062X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-10616X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-10684X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-10686X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-10687X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-10688X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 5,27 €
06611-50-1061X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-1062X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-10616X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-10684X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-10686X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-10687X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-10688X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 5,66 €
06611-50-1061X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-1062X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-10616X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-10684X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-10686X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-10687X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-10688X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 5,66 €
06611-50-2061X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-2062X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20616X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20684X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20686X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20687X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20688X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-2061X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-2062X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20616X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20684X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20686X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20687X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20688X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-2061X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-2062X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20616X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20684X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20686X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20687X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20688X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-2061X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-2062X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20616X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20684X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20686X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20687X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20688X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-2061X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-2062X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20616X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20684X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20686X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20687X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20688X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-2061X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-2062X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20616X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20684X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20686X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20687X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20688X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-2061X60schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-2062X60reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20616X60rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20684X60verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20686X60signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20687X60verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20688X60lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-2081X15schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-2082X15reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20816X15rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20884X15verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20886X15signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20887X15verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-20888X15lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 6,32 €
06611-50-2081X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-2082X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20816X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20884X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20886X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20887X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-20888X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-2081X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-2082X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20816X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20884X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20886X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20887X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-20888X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-2081X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-2082X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20816X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20884X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20886X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20887X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-20888X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-2081X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-2082X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20816X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20884X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20886X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20887X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-20888X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-2081X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-2082X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20816X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20884X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20886X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20887X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-20888X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-2081X60schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-2082X60reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20816X60rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20884X60verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20886X60signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20887X60verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-20888X60lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-2101X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-2102X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-21016X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-21084X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-21086X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-21087X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-21088X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 6,32 €
06611-50-2101X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-2102X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-21016X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-21084X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-21086X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-21087X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-21088X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 6,32 €
06611-50-2101X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-2102X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-21016X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-21084X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-21086X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-21087X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-21088X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 6,32 €
06611-50-2101X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-2102X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-21016X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-21084X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-21086X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-21087X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-21088X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 6,76 €
06611-50-2101X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-2102X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-21016X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-21084X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-21086X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-21087X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-21088X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 6,76 €
06611-50-2101X60schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-2102X60reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-21016X60rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-21084X60verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-21086X60signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-21087X60verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-21088X60lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 6,76 €
06611-50-3081X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-3082X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-30816X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-30884X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-30886X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-30887X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-30888X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-3081X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-3082X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-30816X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-30884X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-30886X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-30887X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-30888X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-3081X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-3082X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-30816X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-30884X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-30886X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-30887X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-30888X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-3081X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-3082X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-30816X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-30884X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-30886X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-30887X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-30888X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-3081X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-3082X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-30816X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-30884X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-30886X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-30887X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-30888X50lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-3081X60schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-3082X60reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-30816X60rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-30884X60verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-30886X60signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-30887X60verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-30888X60lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 8,37 €
06611-50-3101X20schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-3102X20reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-31016X20rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-31084X20verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-31086X20signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-31087X20verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-31088X20lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 7,75 €
06611-50-3101X25schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-3102X25reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-31016X25rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-31084X25verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-31086X25signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-31087X25verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-31088X25lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 7,75 €
06611-50-3101X30schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-3102X30reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-31016X30rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-31084X30verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-31086X30signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-31087X30verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-31088X30lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 7,75 €
06611-50-3101X40schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-3102X40reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-31016X40rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-31084X40verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-31086X40signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-31087X40verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-31088X40lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 8,37 €
06611-50-3101X50schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-3102X50reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-31016X50rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-31084X50verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-31086X50signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €
06611-50-31087X50verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 8,37 €