norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06611

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06611 Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 379 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06611-71105X10schwarzgrau RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-71105X15schwarzgrau RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-71105X20schwarzgrau RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-71105X25schwarzgrau RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-72105X10reinorange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-72105X15reinorange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-72105X20reinorange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-72105X25reinorange RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-73105X10verkehrsrot RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-73105X15verkehrsrot RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-73105X20verkehrsrot RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-73105X25verkehrsrot RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-71106X10schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-71106X15schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-71106X20schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-71106X25schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-71106X30schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-71106X40schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-71106X50schwarzgrau RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-72106X10reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-72106X15reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-72106X20reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-72106X25reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-72106X30reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-72106X40reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-72106X50reinorange RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-73106X10verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 5,20 €
06611-73106X15verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 5,20 €
06611-73106X20verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 5,20 €
06611-73106X25verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 5,20 €
06611-73106X30verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 5,20 €
06611-73106X40verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 5,58 €
06611-73106X50verkehrsrot RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 5,58 €
06611-71206X15schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-71206X20schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-71206X25schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-71206X30schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-71206X40schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-71206X50schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-71206X60schwarzgrau RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-72206X15reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-72206X20reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-72206X25reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-72206X30reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-72206X40reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-72206X50reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-72206X60reinorange RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-73206X15verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-73206X20verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-73206X25verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-73206X30verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-73206X40verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-73206X50verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-73206X60verkehrsrot RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-71208X15schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-71208X20schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-71208X25schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-71208X30schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-71208X40schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-71208X50schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-71208X60schwarzgrau RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-72208X15reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-72208X20reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-72208X25reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-72208X30reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-72208X40reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-72208X50reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-72208X60reinorange RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-73208X15verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,23 €
06611-73208X20verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-73208X25verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-73208X30verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-73208X40verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-73208X50verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-73208X60verkehrsrot RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-71210X20schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-71210X25schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-71210X30schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-71210X40schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-71210X50schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-71210X60schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-72210X20reinorange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-72210X25reinorange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-72210X30reinorange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-72210X40reinorange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-72210X50reinorange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-72210X60reinorange RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-73210X20verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,23 €
06611-73210X25verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,23 €
06611-73210X30verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,23 €
06611-73210X40verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,66 €
06611-73210X50verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,66 €
06611-73210X60verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,66 €
06611-71308X20schwarzgrau RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-71308X25schwarzgrau RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-71308X30schwarzgrau RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-71308X40schwarzgrau RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-71308X50schwarzgrau RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-71308X60schwarzgrau RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-72308X20reinorange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-72308X25reinorange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-72308X30reinorange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-72308X40reinorange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-72308X50reinorange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-72308X60reinorange RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-73308X20verkehrsrot RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-73308X25verkehrsrot RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-73308X30verkehrsrot RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-73308X40verkehrsrot RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-73308X50verkehrsrot RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-73308X60verkehrsrot RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-71310X20schwarzgrau RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-71310X25schwarzgrau RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-71310X30schwarzgrau RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-71310X40schwarzgrau RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-71310X50schwarzgrau RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-71310X60schwarzgrau RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-72310X20reinorange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-72310X25reinorange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-72310X30reinorange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-72310X40reinorange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-72310X50reinorange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-72310X60reinorange RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-73310X20verkehrsrot RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 7,64 €
06611-73310X25verkehrsrot RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 7,64 €
06611-73310X30verkehrsrot RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 7,64 €
06611-73310X40verkehrsrot RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 8,24 €
06611-73310X50verkehrsrot RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 8,24 €
06611-73310X60verkehrsrot RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 8,24 €
06611-71412X25schwarzgrau RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 10,62 €
06611-71412X30schwarzgrau RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 10,62 €
06611-71412X40schwarzgrau RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 12,09 €
06611-71412X50schwarzgrau RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 12,09 €
06611-71412X60schwarzgrau RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 12,09 €
06611-72412X25reinorange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 10,62 €
06611-72412X30reinorange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 10,62 €
06611-72412X40reinorange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 12,09 €
06611-72412X50reinorange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 12,09 €
06611-72412X60reinorange RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 12,09 €
06611-73412X25verkehrsrot RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 10,62 €
06611-73412X30verkehrsrot RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 10,62 €
06611-73412X40verkehrsrot RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 12,09 €
06611-73412X50verkehrsrot RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 12,09 €
06611-73412X60verkehrsrot RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 12,09 €
06611-71516X30schwarzgrau RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 13,11 €
06611-71516X40schwarzgrau RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 14,37 €
06611-71516X50schwarzgrau RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 14,37 €
06611-71516X60schwarzgrau RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 14,37 €
06611-72516X30reinorange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 13,11 €
06611-72516X40reinorange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 14,37 €
06611-72516X50reinorange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 14,37 €
06611-72516X60reinorange RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 14,37 €
06611-73516X30verkehrsrot RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 13,11 €
06611-73516X40verkehrsrot RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 14,37 €
06611-73516X50verkehrsrot RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 14,37 €
06611-73516X60verkehrsrot RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 14,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83