norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel mit Druckstück
06612

Klemmhebel mit Druckstück

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM.
Kugel aus Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
Form A: Druckbolzen Messing
Form B: Druckbolzen POM
Form C: mit Kugel
Form D: mit Kugel abgeflacht
Form E: mit Spitze
Form F: mit Ansatzkuppe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06612 Klemmhebel mit Druckstück 230 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmhebel mit Druckstück

Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-11051X20ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51620 4,19 €
06612-11051X30ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51630 4,19 €
06612-11051X40ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51640 4,57 €
06612-11051X50ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51650 4,57 €
06612-11061X20ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51620 4,19 €
06612-11061X30ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51630 4,19 €
06612-11061X40ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51640 4,57 €
06612-11061X50ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51650 4,57 €
06612-12061X20ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 4,78 €
06612-12061X30ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 4,78 €
06612-12061X40ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 5,15 €
06612-12061X50ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 5,15 €
06612-12061X60ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 5,15 €
06612-12081X20ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 4,78 €
06612-12081X30ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 4,78 €
06612-12081X40ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 5,15 €
06612-12081X50ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 5,15 €
06612-12081X60ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 5,15 €
06612-12101X20ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 4,78 €
06612-12101X30ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 4,78 €
06612-12101X40ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 5,15 €
06612-12101X50ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 5,15 €
06612-12101X60ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 5,15 €

Klemmhebel mit Druckstück, Form B, Druckbolzen POM

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form B, Druckbolzen POM

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-21051X20BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 4,19 €
06612-21051X30BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 4,19 €
06612-21051X40BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 4,57 €
06612-21051X50BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 4,57 €
06612-21061X20BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 4,19 €
06612-21061X30BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 4,19 €
06612-21061X40BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 4,57 €
06612-21061X50BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 4,57 €
06612-22061X20BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 4,78 €
06612-22061X30BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 4,78 €
06612-22061X40BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 5,15 €
06612-22061X50BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 5,15 €
06612-22061X60BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 5,15 €
06612-22081X20BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 4,78 €
06612-22081X30BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 4,78 €
06612-22081X40BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 5,15 €
06612-22081X50BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 5,15 €
06612-22081X60BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 5,15 €
06612-22101X20BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 4,78 €
06612-22101X30BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 4,78 €
06612-22101X40BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 5,15 €
06612-22101X50BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 5,15 €
06612-22101X60BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 5,15 €

Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-31051X20CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 4,62 €
06612-31051X30CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 4,62 €
06612-31051X40CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 5,04 €
06612-31051X50CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 5,04 €
06612-31061X20CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 4,62 €
06612-31061X30CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 4,62 €
06612-31061X40CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 5,04 €
06612-31061X50CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 5,04 €
06612-32061X20CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 5,26 €
06612-32061X30CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 5,26 €
06612-32061X40CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 5,66 €
06612-32061X50CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 5,66 €
06612-32061X60CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 5,66 €
06612-32081X20CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 5,26 €
06612-32081X30CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 5,26 €
06612-32081X40CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 5,66 €
06612-32081X50CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 5,66 €
06612-32081X60CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 5,66 €
06612-32101X20CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 5,26 €
06612-32101X30CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 5,26 €
06612-32101X40CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 5,66 €
06612-32101X50CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 5,66 €
06612-32101X60CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 5,66 €

Klemmhebel mit Druckstück, Form D, mit Kugel abgeflacht

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form D, mit Kugel abgeflacht

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-41051X20DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 4,82 €
06612-41051X30DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 4,82 €
06612-41051X40DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 5,26 €
06612-41051X50DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 5,26 €
06612-41061X20DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 4,82 €
06612-41061X30DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 4,82 €
06612-41061X40DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 5,26 €
06612-41061X50DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 5,26 €
06612-42061X20DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 5,50 €
06612-42061X30DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 5,50 €
06612-42061X40DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 5,92 €
06612-42061X50DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 5,92 €
06612-42061X60DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 5,92 €
06612-42081X20DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 5,50 €
06612-42081X30DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 5,50 €
06612-42081X40DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 5,92 €
06612-42081X50DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 5,92 €
06612-42081X60DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 5,92 €
06612-42101X20DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 5,50 €
06612-42101X30DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 5,50 €
06612-42101X40DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 5,92 €
06612-42101X50DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 5,92 €
06612-42101X60DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 5,92 €

Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LL1CADZub.PreisBestellen
06612-51051X20ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 5,04 €
06612-51051X30ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 5,04 €
06612-51051X40ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 5,49 €
06612-51051X50ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 5,49 €
06612-51061X20ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 5,04 €
06612-51061X30ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 5,04 €
06612-51061X40ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 5,49 €
06612-51061X50ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 5,49 €
06612-52061X20ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 5,74 €
06612-52061X30ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 5,74 €
06612-52061X40ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 6,18 €
06612-52061X50ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 6,18 €
06612-52061X60ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 6,18 €
06612-52081X20ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 5,74 €
06612-52081X30ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 5,74 €
06612-52081X40ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 6,18 €
06612-52081X50ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 6,18 €
06612-52081X60ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 6,18 €
06612-52101X20ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 5,74 €
06612-52101X30ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 5,74 €
06612-52101X40ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 6,18 €
06612-52101X50ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 6,18 €
06612-52101X60ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 6,18 €

Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06612-61051X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 5,04 €
06612-61051X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 5,04 €
06612-61051X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 5,49 €
06612-61051X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 5,49 €
06612-61061X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 5,04 €
06612-61061X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 5,04 €
06612-61061X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 5,49 €
06612-61061X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 5,49 €
06612-62061X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 5,74 €
06612-62061X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 5,74 €
06612-62061X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 6,18 €
06612-62061X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 6,18 €
06612-62061X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 6,18 €
06612-62081X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 5,74 €
06612-62081X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 5,74 €
06612-62081X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 6,18 €
06612-62081X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 6,18 €
06612-62081X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 6,18 €
06612-62101X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 5,74 €
06612-62101X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 5,74 €
06612-62101X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 6,18 €
06612-62101X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 6,18 €
06612-62101X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 6,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83