norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff und Stellschraube Aluminium.
Bolzen Stahl 5.8.
Ausführung:Griff und Stellschraube eloxiert.
Bolzen verzinkt.
Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.

Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Auf Anfrage:Andere Gewindelängen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07124_AG Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde 331 kB

Zeichnungen

Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2D3H1H2H3Leinstellbares Drehmoment ca.
Nm min. - max.
CADZub.PreisBestellen
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 52,73 €
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 52,73 €
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 55,84 €
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 55,84 €
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 58,94 €
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 58,94 €
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 62,04 €
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 62,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83