norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.
Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.
Hinweis:Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Einbauwerkzeugefür Gewindeeinsätze selbstschneidend

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

D1D2D3LSSWEindrehmomente
Richtwerte Nm
Drehzahlrichtwerte
für Leichtmetall min-1
CADZub.PreisBestellen
07652-803Hand-EinbauwerkzeugM3--461/45,52,5- 9,49 €
07652-804Hand-EinbauwerkzeugM4--481/475,5- 9,49 €
07652-805Hand-EinbauwerkzeugM5--571/4810- 9,49 €
07652-806Hand-EinbauwerkzeugM6--621/41015- 9,49 €
07652-808Hand-EinbauwerkzeugM8--721/41328- 11,51 €
07652-810Hand-EinbauwerkzeugM10--821/41740- 12,78 €
07652-812Hand-EinbauwerkzeugM12--921/41960- 13,92 €
07652-903Maschinen-EinbauwerkzeugM3818806-2,5650 - 900 83,97 €
07652-904Maschinen-EinbauwerkzeugM4818806-5,5400 - 600 83,97 €
07652-905Maschinen-EinbauwerkzeugM512,53096,510-10400 - 600 105,23 €
07652-906Maschinen-EinbauwerkzeugM612,53096,510-15280 - 400 105,23 €
07652-908Maschinen-EinbauwerkzeugM812,53096,510-28280 - 400 105,23 €
07652-910Maschinen-EinbauwerkzeugM10134011010-40200 - 300 137,12 €
07652-912Maschinen-EinbauwerkzeugM12134011010-60200 - 300 137,12 €
07652-916Maschinen-EinbauwerkzeugM16134011010-160150 - 200 264,67 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83