norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste.

Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen drei Schneidbohrungen. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial.

Innengewinde D1 nach ISO 6H.

Die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen sind besonders für schwer zerspanbare Werkstoffe konstruiert. Durch die dickere Wandung kann mehr Kraft beim Zerspanen aufgenommen werden, die sich zudem auf drei Schneidbohrungen verteilt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07653 Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen 254 kB
 Einbauinformationen Gewindeeinsätze selbstschneidend 306 kB

Zeichnungen

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen
Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1
Innengewinde
D2

L
Länge
PT
min.
R min.
bei Leichtmetall
R min.
bei Gußeisen
R min.
bei Kunststoffe
Bestellnummer
Hand-Einbauwerkzeug
Bestellnummer
Maschinen-Einbauwerkzeug
CADZub.PreisBestellen
07653-03StahlM3540,6611,51,2507652-80307652-903  0,38 €
07653-04StahlM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  0,41 €
07653-05StahlM587191,62,4207652-80507652-905  0,42 €
07653-06StahlM61081,2510232,507652-80607652-906  0,45 €
07653-08StahlM81291,5112,43,6307652-80807652-908  0,56 €
07653-10StahlM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  1,48 €
07653-12StahlM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  1,96 €
07653-103EdelstahlM3540,6611,51,2507652-80307652-903  1,16 €
07653-104EdelstahlM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  1,17 €
07653-105EdelstahlM587191,62,4207652-80507652-905  1,23 €
07653-106EdelstahlM61081,2510232,507652-80607652-906  1,15 €
07653-108EdelstahlM81291,5112,43,6307652-80807652-908  1,27 €
07653-110EdelstahlM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  1,84 €
07653-112EdelstahlM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  3,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83