norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube und Kugel Edelstahl.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07111 Kugeldruckschrauben ohne Kopf Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung 147 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D3L2Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07111-50612M6312,143 6,19 €
07111-50616M6316,143 6,25 €
07111-50620M6320,143 6,35 €
07111-50625M6325,143 6,41 €
07111-50816M84,116,35,54 7,21 €
07111-50820M84,120,35,54 7,26 €
07111-50825M84,125,35,54 7,26 €
07111-50830M84,130,35,54 7,31 €
07111-51020M105,620,375 8,07 €
07111-51025M105,625,375 8,12 €
07111-51035M105,635,375 8,17 €
07111-51040M105,640,275 8,27 €
07111-51220M12720,28,56 9,55 €
07111-51230M12730,28,56 9,66 €
07111-51240M12740,28,56 9,77 €
07111-51250M127508,56 9,82 €
07111-51635M1610,735128 13,93 €
07111-51650M1610,750128 14,09 €