norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Schäkel Edelstahl 1.4571.
Druckknopf aus Aluminium.
Ausführung:Bolzen gehärtet.Hinweis:Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
– Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
– Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
– TÜV geprüft.

Angaben X min., F1, F2 und F3 bei 5-facher Sicherheit.
Temperaturbereich:max. +250 °C.Zubehör:Aufnahmebuchsen 07781.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07780 Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl 270 kB

Zeichnungen

Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Aufnahmebohrung
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADZub.PreisBestellen
07780-12108X1089,3521,5108.7525,73627304987,51,5581.51,20.5  97,10 €
07780-12108X1589,3521,5158.7525,73627304987,51,51081.51,20.5  97,10 €
07780-12108X2589,3521,5258.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  97,10 €
07780-12108X3589,3521,5358.7525,73627304987,51,51581.51,20.5  97,10 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  101,46 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  101,46 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  101,46 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  101,46 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  108,32 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  108,32 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  108,32 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  108,32 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  121,84 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  121,84 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  121,84 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  146,62 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  148,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83