norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Gewinde gerollt.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
Hinweis:Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07030 Stiftschrauben DIN 6379 155 kB
 Technische Hinweise Schrauben, Muttern 164 kB

Zeichnungen

Stiftschrauben DIN 6379

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLB1B2CADZub.PreisBestellen
07030-0632M632916 0,49 €
07030-0640M640920 0,61 €
07030-0650M650930 0,61 €
07030-0663M663940 0,68 €
07030-0680M680950 0,75 €
07030-06100M6100963 1,14 €
07030-0840M8401120 0,64 €
07030-0863M8631140 0,83 €
07030-0880M8801150 0,98 €
07030-08100M81001163 0,98 €
07030-08125M81251175 4,24 €
07030-08160M816011100 2,42 €
07030-1050M10501325 0,87 €
07030-1080M10801350 1,13 €
07030-10100M101001375 1,38 €
07030-10125M101251375 1,40 €
07030-10160M1016013100 1,93 €
07030-10200M1020013125 2,24 €
07030-1250M12501525 1,13 €
07030-1263M12631532 1,20 €
07030-1280M12801550 1,36 €
07030-12100M121001563 1,53 €
07030-12125M121251575 1,89 €
07030-12160M1216015100 2,24 €
07030-12200M1220015125 2,34 €
07030-1463M14631732 1,40 €
07030-1480M14801750 3,35 €
07030-14100M141001763 1,87 €
07030-14125M141251775 2,12 €
07030-14160M1416017100 2,34 €
07030-14200M1420017125 3,21 €
07030-14250M1425017160 4,01 €
07030-1663M16631932 2,18 €
07030-1680M16801950 2,41 €
07030-16100M161001963 2,59 €
07030-16125M161251975 2,78 €
07030-16160M1616019100 3,90 €
07030-16200M1620019125 4,60 €
07030-16250M1625019160 5,33 €
07030-16315M1631519180 6,62 €
07030-16350M1635019200 7,49 €
07030-16500M1650020315 11,37 €
07030-1880M18802350 3,02 €
07030-18125M181252375 5,03 €
07030-18160M1816023100 5,20 €
07030-18200M1820023125 6,04 €
07030-18250M1825023150 7,50 €
07030-18315M1831523180 9,64 €
07030-2080M20802732 3,35 €
07030-20125M201252770 4,47 €
07030-20160M2016027100 5,64 €
07030-20200M2020027125 6,51 €
07030-20250M2025027160 7,55 €
07030-20315M2031527200 9,46 €
07030-20400M2040027250 12,67 €
07030-20500M2050027315 13,86 €
07030-22100M221003145 10,24 €
07030-22160M2216031100 6,77 €
07030-22200M2220031125 9,23 €
07030-22250M2225031160 10,91 €
07030-22315M2231531180 11,46 €
07030-22400M2240031250 13,89 €
07030-24100M241003545 6,15 €
07030-24125M241253563 6,82 €
07030-24160M2416035100 7,13 €
07030-24200M2420035125 9,98 €
07030-24250M2425035160 10,75 €
07030-24315M2431535200 13,39 €
07030-24400M2440035250 15,46 €
07030-24500M2450035315 21,56 €
07030-24630M2463035315 27,35 €
07030-27125M271253956 15,60 €
07030-27200M2720039125 17,47 €
07030-27315M2731539200 18,46 €
07030-27400M2740039250 26,18 €
07030-27500M2750039315 28,87 €
07030-30125M301254356 14,32 €
07030-30200M3020043125 18,20 €
07030-30315M3031543200 25,28 €
07030-30500M3050043315 36,50 €
07030-30700M3070043400 51,13 €
07030-301000M30100044400 157,27 €
07030-36160M361605180 24,09 €
07030-36200M3620051125 37,79 €
07030-36250M3625051160 31,74 €
07030-36315M3631551200 36,44 €
07030-36400M3640051250 45,96 €
07030-36500M3650051315 48,58 €
07030-36700M3670051400 71,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83