norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde.
M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz.
M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.
Hinweis:Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07040 Schrauben für T-Nuten DIN 787 141 kB

Zeichnungen

Schrauben für T-Nuten DIN 787

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteD1

LABE1/E2KCADZub.PreisBestellen
07040-06256M6255,715104 3,97 €
07040-06406M6405,728104 4,10 €
07040-06636M6635,740104 4,33 €
07040-08328M8327,722136 4,33 €
07040-08508M8507,735136 4,57 €
07040-08808M8807,750136 4,73 €
07040-104010M10409,730156 4,16 €
07040-106310M10639,745156 4,47 €
07040-1010010M101009,760156 5,00 €
07040-125012M125011,735187 4,79 €
07040-126312M126311,740187 5,17 €
07040-128012M128011,755187 5,37 €
07040-1210012M1210011,765187 5,90 €
07040-1212512M1212511,775187 5,90 €
07040-1216012M1216011,7100187 6,96 €
07040-1220012M1220011,7120187 7,18 €
07040-145014M125013,735228 4,94 €
07040-146314M126313,745228 5,10 €
07040-148014M128013,755228 5,37 €
07040-1410014M1210013,765228 5,40 €
07040-1412514M1212513,775228 5,80 €
07040-1416014M1216013,7100228 6,24 €
07040-1420014M1220013,7120228 7,23 €
07040-1663116M146315,745259 6,37 €
07040-1680116M148015,755259 6,69 €
07040-16100116M1410015,765259 6,91 €
07040-16125116M1412515,775259 7,23 €
07040-16160116M1416015,7100259 7,98 €
07040-16250116M1425015,7150259 9,46 €
07040-166316M166315,745259 6,81 €
07040-168016M168015,755259 7,01 €
07040-1610016M1610015,765259 7,18 €
07040-1612516M1612515,785259 7,56 €
07040-1616016M1616015,7100259 8,40 €
07040-1620016M1620015,7125259 9,41 €
07040-1625016M1625015,7150259 10,36 €
07040-186318M166317,7452810 6,81 €
07040-188018M168017,7552810 7,01 €
07040-1810018M1610017,7652810 7,18 €
07040-1812518M1612517,7852810 7,60 €
07040-1816018M1616017,71002810 8,40 €
07040-1820018M1620017,71252810 9,35 €
07040-1825018M1625017,71502810 10,50 €
07040-208020M208019,7553212 9,51 €
07040-2010020M2010019,7653212 9,62 €
07040-2012520M2012519,7853212 10,26 €
07040-2016020M2016019,71103212 11,53 €
07040-2020020M2020019,71253212 12,81 €
07040-2025020M2025019,71503212 15,41 €
07040-2031520M2031519,71903212 16,95 €
07040-228022M208021,7553514 9,35 €
07040-2210022M2010021,7653514 9,72 €
07040-2212522M2012521,7853514 10,41 €
07040-2216022M2016021,71103514 11,43 €
07040-2220022M2020021,71253514 12,81 €
07040-2225022M2025021,71503514 14,99 €
07040-2231522M2031521,71903514 18,24 €
07040-2410024M2410023,7704016 22,62 €
07040-2412524M2412523,7854016 24,66 €
07040-2416024M2416023,71104016 16,81 €
07040-2420024M2420023,71254016 16,81 €
07040-2425024M2425023,71504016 23,49 €
07040-2431524M2431523,71904016 31,45 €
07040-2440024M2440023,72404016 39,75 €
07040-2810028M2410027,7704418 13,61 €
07040-2812528M2412527,7854418 14,94 €
07040-2816028M2416027,71104418 17,12 €
07040-2820028M2420027,71254418 19,18 €
07040-2825028M2425027,71504418 21,16 €
07040-2831528M2431527,71904418 28,22 €
07040-2840028M2440027,72404418 32,16 €
07040-3612536M3012535,6805422 34,87 €
07040-3616036M3016035,61105422 35,93 €
07040-3620036M3020035,61355422 42,84 €
07040-3625036M3025035,61505422 46,24 €
07040-3631536M3031535,62005422 60,91 €
07040-3650036M3050035,63005422 73,67 €
07040-4216042M3616041,61006526 90,14 €
07040-4225042M3625041,61756526 81,31 €
07040-4240042M3640041,62506526 133,61 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83