norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl schwarz.
Aluminium und Edelstahl blank.
Hinweis:Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07060 Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert 189 kB

Zeichnungen

Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Vergütungsstahl
Bestellnummer
Aluminium
Bestellnummer
Edelstahl
NutbreiteD

AEHKFilter
07060-0507060-204-6M5/M45,61084
07060-0607060-20607060-8068M67,613106
07060-06107060-2061-10M69,615126
07060-08107060-208-12M811,618147
07060-08-07060-80810M89,615126
07060-082--14M813,622168
07060-10-07060-81012M1011,618147
07060-10107060-210-14M1013,622168
07060-12407060-216-22M12/M1621,6352814
07060-12-07060-81214M1213,622168
07060-123--20M1219,6322412
07060-121--16M1215,625189
07060-122--18M1217,6282010
07060-14-07060-81416M1415,625189
07060-141--18M1417,6282010
07060-16-07060-81618M1617,6282010
07060-161--20M1619,6322412
07060-164--28M1627,6443618
07060-163--24M1623,6403216
07060-18--20M1819,6322412
07060-181--22M1821,6352814
07060-202--28M2027,6443618
07060-201--24M2023,6403216
07060-20--22M2021,6352814
07060-22--24M2223,6403216
07060-24--28M2427,6443618
07060-241--36M2435,5544422
07060-27--32M2731,5504020
07060-30--36M3035,5544422
07060-36--42M3641,5655226
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83