norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Nutensteine einschwenkbar mit Steg Typ I
07073

Nutensteine einschwenkbar mit Steg Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich. Der Steg zentriert den Nutenstein in der Profilnut und gewährleistet dadurch immer eine optimale Auflagefläche.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07073 Nutensteine einschwenkbar mit Steg Typ I 242 kB

Zeichnungen

Nutensteine einschwenkbar mit Steg Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteForm

D

NBHH1H2LCADZub.PreisBestellen
07073-0604I6AM46,510,56,910,617 0,41 €
07073-0605I6AM56,510,56,910,617 0,41 €
07073-0606I6AM66,510,56,910,617 0,41 €
07073-0803I8BM37,813,57,21,750,822 0,38 €
07073-0804I8BM47,813,57,21,750,822 0,38 €
07073-0805I8BM57,813,57,21,750,822 0,38 €
07073-0806I8BM67,813,57,21,750,822 0,38 €
07073-0808I8BM87,813,57,21,750,822 0,38 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83