norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Festigkeitsklasse 8.8, schwarz oder galvanisch verzinkt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 139 kB

Zeichnungen

Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf, 
DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFestigkeitsklasseFarbe
Grundkörper
D

LDKKSWCADZub.PreisBestellen
07159-05X408.8-M5408,554 0,59 €
07159-05X508.8-M5508,554 0,68 €
07159-05X608.8-M5608,554 0,88 €
07159-05X808.8-M5808,554 1,08 €
07159-06X408.8-M6401065 0,42 €
07159-06X508.8-M6501065 0,50 €
07159-06X608.8-M6601065 0,55 €
07159-06X708.8-M6701065 0,70 €
07159-06X908.8-M6901065 2,00 €
07159-06X1008.8-M61001065 2,29 €
07159-08X508.8-M8501386 0,82 €
07159-08X608.8-M8601386 0,93 €
07159-08X708.8-M8701386 1,17 €
07159-08X808.8-M8801386 1,50 €
07159-08X908.8-M8901386 2,54 €
07159-10X508.8-M105016108 1,17 €
07159-10X608.8-M106016108 1,69 €
07159-10X708.8-M107016108 1,91 €
07159-10X808.8-M108016108 2,11 €
07159-10X908.8-M109016108 3,04 €
07159-10X1008.8-M1010016108 3,36 €
07159-12X808.8-M1280181210 2,81 €
07159-12X908.8-M1290181210 3,12 €
07159-12X1008.8-M12100181210 3,74 €
07159-405X408.8verzinktM5408,554 0,60 €
07159-405X708.8verzinktM5708,554 0,90 €
07159-405X808.8verzinktM5808,554 1,10 €
07159-406X408.8verzinktM6401065 0,43 €
07159-406X508.8verzinktM6501065 0,51 €
07159-406X608.8verzinktM6601065 0,57 €
07159-406X708.8verzinktM6701065 0,72 €
07159-406X808.8verzinktM6801065 0,85 €
07159-406X908.8verzinktM6901065 2,03 €
07159-406X1008.8verzinktM61001065 2,32 €
07159-408X508.8verzinktM8501386 0,83 €
07159-408X608.8verzinktM8601386 0,95 €
07159-408X708.8verzinktM8701386 1,19 €
07159-408X808.8verzinktM8801386 1,52 €
07159-408X908.8verzinktM8901386 2,57 €
07159-408X1008.8verzinktM81001386 2,90 €
07159-410X508.8verzinktM105016108 1,18 €
07159-410X608.8verzinktM106016108 1,71 €
07159-410X708.8verzinktM107016108 1,93 €
07159-410X808.8verzinktM108016108 2,13 €
07159-410X908.8verzinktM109016108 3,07 €
07159-410X1008.8verzinktM1010016108 3,39 €
07159-412X708.8verzinktM1270181210 2,70 €
07159-412X808.8verzinktM1280181210 2,83 €
07159-412X908.8verzinktM1290181210 3,15 €
07159-412X1008.8verzinktM12100181210 3,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83