norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07160 Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK gesichert 139 kB
 Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 1,5 MB

Zeichnungen

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

D

LBDKKL1SWEinschraubdrehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
07160-804X10StahlM410-74530,150,22 0,29 €
07160-804X12StahlM412-74530,150,22 0,29 €
07160-804X16StahlM416-74630,150,22 0,29 €
07160-804X20StahlM420-74730,150,22 0,29 €
07160-804X25StahlM425-74730,150,22 0,29 €
07160-805X10StahlM510-8,55540,250,1 0,29 €
07160-805X12StahlM512-8,55640,250,1 0,29 €
07160-805X16StahlM516-8,55740,250,1 0,29 €
07160-805X20StahlM520-8,55740,250,1 0,29 €
07160-805X25StahlM525-8,55840,250,1 0,29 €
07160-805X30StahlM530228,55840,250,1 0,29 €
07160-805X40StahlM540228,55840,250,1 0,29 €
07160-806X10StahlM610-106550,450,25 0,29 €
07160-806X12StahlM612-106650,450,25 0,29 €
07160-806X16StahlM616-106750,450,25 0,29 €
07160-806X20StahlM620-106750,450,25 0,29 €
07160-806X25StahlM625-106850,450,25 0,29 €
07160-806X30StahlM630-106850,450,25 0,29 €
07160-806X35StahlM63524106850,450,25 0,29 €
07160-806X40StahlM64024106850,450,25 0,32 €
07160-806X45StahlM64524106850,450,25 0,32 €
07160-806X50StahlM65024106850,450,25 0,34 €
07160-808X16StahlM816-138760,80,4 0,31 €
07160-808X20StahlM820-138860,80,4 0,31 €
07160-808X25StahlM825-138860,80,4 0,33 €
07160-808X30StahlM830-138860,80,4 0,34 €
07160-808X35StahlM835-1381060,80,4 0,34 €
07160-808X40StahlM840281381060,80,4 0,37 €
07160-808X45StahlM845281381060,80,4 0,37 €
07160-810X25StahlM1025-16101081,70,9 0,40 €
07160-810X30StahlM1030-16101081,70,9 0,40 €
07160-810X40StahlM1040-16101281,70,9 0,49 €
07160-810X50StahlM10503216101281,70,9 0,52 €
07160-812X30StahlM1230-181210101,80,9 0,91 €
07160-812X40StahlM1240-181212101,80,9 1,00 €
07160-812X50StahlM1250-181212101,80,9 1,02 €
07160-904X10EdelstahlM410-74530,150,22 0,34 €
07160-904X12EdelstahlM412-74530,150,22 0,34 €
07160-904X16EdelstahlM416-74630,150,22 0,34 €
07160-904X20EdelstahlM420-74730,150,22 0,34 €
07160-904X25EdelstahlM425-74730,150,22 0,37 €
07160-905X10EdelstahlM510-8,55540,250,1 0,34 €
07160-905X12EdelstahlM512-8,55640,250,1 0,34 €
07160-905X16EdelstahlM516-8,55740,250,1 0,37 €
07160-905X20EdelstahlM520-8,55740,250,1 0,37 €
07160-905X25EdelstahlM525-8,55840,250,1 0,37 €
07160-905X30EdelstahlM530228,55840,250,1 0,37 €
07160-905X40EdelstahlM540228,55840,250,1 0,41 €
07160-906X10EdelstahlM610-106550,450,25 0,37 €
07160-906X12EdelstahlM612-106650,450,25 0,37 €
07160-906X16EdelstahlM616-106750,450,25 0,37 €
07160-906X20EdelstahlM620-106750,450,25 0,37 €
07160-906X25EdelstahlM625-106850,450,25 0,41 €
07160-906X30EdelstahlM630-106850,450,25 0,44 €
07160-906X35EdelstahlM63524106850,450,25 0,44 €
07160-906X40EdelstahlM64024106850,450,25 0,45 €
07160-906X45EdelstahlM64524106850,450,25 0,49 €
07160-906X50EdelstahlM65024106850,450,25 0,55 €
07160-908X16EdelstahlM816-138760,80,4 0,54 €
07160-908X20EdelstahlM820-138860,80,4 0,55 €
07160-908X25EdelstahlM825-138860,80,4 0,57 €
07160-908X30EdelstahlM830-138860,80,4 0,58 €
07160-908X35EdelstahlM835-1381060,80,4 0,61 €
07160-908X40EdelstahlM840281381060,80,4 0,68 €
07160-908X45EdelstahlM845281381060,80,4 0,71 €
07160-910X25EdelstahlM1025-16101081,70,9 0,79 €
07160-910X30EdelstahlM1030-16101081,70,9 0,79 €
07160-910X40EdelstahlM1040-16101281,70,9 0,86 €
07160-910X50EdelstahlM10503216101281,70,9 0,86 €
07160-912X30EdelstahlM1230-181210101,80,9 1,47 €
07160-912X40EdelstahlM1240-181212101,80,9 1,72 €
07160-912X50EdelstahlM1250-181212101,80,9 1,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83