norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:poliert.Hinweis:Dünnschaftschrauben werden vorzugsweise mit einem Sicherungselement gegen unbeabsichtigtes Verlieren gesichert. So wird die EU-Norm 2006/42/EG erfüllt. Mit der optional erhältlichen Sicherungsscheibe wird die Schraube vor dem Einschrauben unverlierbar mit dem Bauteil verbunden. Hierzu wird die Scheibe über den Gewindeteil aufgedreht und kann sich anschließend auf dem Dünnschaft frei bewegen. Der Schraubenschaft wird z.B. durch Federkerbwirkung nicht beschädigt. Ein selbsttätiges wieder Herausdrehen ist im manuellen Betrieb ausgeschlossen. Jedoch kann die Scheibe mit etwas Feingefühl wieder von der Schraube zerstörungsfrei entfernt werden.
Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Auf Anfrage:Zollgewinde, Gewindelänge, SchaftlängeZubehör:Sicherungsscheiben 07170-03.Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07170-02 Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN 311 kB
 Anzugsmomente 07170-02 68,2 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN
Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN

Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN

mehr Info

Zeichnungen

Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2BHKLSWCADZub.PreisBestellen
07170-02-04X8M49,23,153487 3,49 €
07170-02-04X10M49,23,1534107 3,51 €
07170-02-04X12M49,23,1534127 3,55 €
07170-02-04X16M49,23,1534167 3,61 €
07170-02-04X20M49,23,11434207 3,65 €
07170-02-05X10M510,53,763,74,7108 3,70 €
07170-02-05X12M510,53,763,74,7128 3,72 €
07170-02-05X16M510,53,763,74,7168 3,76 €
07170-02-05X20M510,53,763,74,7208 3,80 €
07170-02-05X25M510,53,7163,74,7258 3,86 €
07170-02-06X12M6134,27451210 4,03 €
07170-02-06X16M6134,27451610 4,12 €
07170-02-06X20M6134,27452010 4,18 €
07170-02-06X25M6134,218452510 4,28 €
07170-02-06X30M6134,218453010 4,39 €
07170-02-06X35M6134,218453510 4,47 €
07170-02-06X40M6134,218454010 4,58 €
07170-02-06X45M6134,218454510 4,67 €
07170-02-06X50M6134,218455010 4,76 €
07170-02-06X60M6134,218456010 4,97 €
07170-02-08X16M816,869,55,56,51613 4,53 €
07170-02-08X20M816,869,55,56,52013 4,67 €
07170-02-08X25M816,869,55,56,52513 4,81 €
07170-02-08X30M816,86225,56,53013 4,95 €
07170-02-08X35M816,86225,56,53513 5,09 €
07170-02-08X40M816,86225,56,54013 5,23 €
07170-02-08X45M816,86225,56,54513 5,38 €
07170-02-08X50M816,86225,56,55013 5,52 €
07170-02-08X60M816,86225,56,56013 5,82 €
07170-02-08X70M816,86225,56,57013 6,14 €
07170-02-10X20M1020,67,7127,38,32016 5,38 €
07170-02-10X25M1020,67,7127,38,32516 5,60 €
07170-02-10X30M1020,67,7127,38,33016 5,80 €
07170-02-10X35M1020,67,7127,38,33516 6,03 €
07170-02-10X40M1020,67,7267,38,34016 6,25 €
07170-02-10X45M1020,67,7267,38,34516 6,47 €
07170-02-10X50M1020,67,7267,38,35016 6,70 €
07170-02-10X60M1020,67,7267,38,36016 7,16 €
07170-02-10X70M1020,67,7267,38,37016 7,64 €
07170-02-10X80M1020,67,7267,38,38016 8,15 €

Sicherungsscheiben für Dünnschaftschrauben

mehr Info

Zeichnungen

Sicherungsscheiben für Dünnschaftschrauben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1SCADZub.PreisBestellen
07170-03-03M361,5 1,96 €
07170-03-04M481,5 2,01 €
07170-03-05M5101,5 2,12 €
07170-03-06M6121,5 2,15 €
07170-03-08M8162 2,28 €
07170-03-10M10202 2,36 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83