norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeiteten Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab.Werkstoff:Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung:Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis:Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich:-20° bis +100°C (POM).Vorteile:Vormontierter, austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Achtung:Die Eignung der Hygienic Design Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und ggf. ausgetauscht werden.Zubehör:Dichtringe 07301.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Gewindeausführung:M4 - M16.LieferumfangSechskantschraube inkl. Dichtring.Zeichnungshinweis:
1) Sechskantschraube
2) Dichtring
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07170-11 Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN 203 kB

Zeichnungen

Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypOberfläche
Grundkörper
BD

D1D2HKLL1RSWCADZub.PreisBestellen
07170-11-1104X08Aohne Schaftpoliert-M41011,25211,185,937 3,93 €
07170-11-1104X10Aohne Schaftpoliert-M41011,25211,1105,937 3,98 €
07170-11-1104X12Aohne Schaftpoliert-M41011,25211,1125,937 4,03 €
07170-11-1104X16Aohne Schaftpoliert-M41011,25211,1165,937 4,16 €
07170-11-1104X20Aohne Schaftpoliert-M41011,25211,1205,937 4,32 €
07170-11-1104X25Bmit Schaftpoliert14M41011,25211,1255,937 4,57 €
07170-11-1104X30Bmit Schaftpoliert14M41011,25211,1305,937 4,74 €
07170-11-1104X35Bmit Schaftpoliert14M41011,25211,1355,937 4,96 €
07170-11-1104X40Bmit Schaftpoliert14M41011,25211,1405,937 5,20 €
07170-11-1105X10Aohne Schaftpoliert-M51213,25213,1107,438 3,50 €
07170-11-1105X12Aohne Schaftpoliert-M51213,25213,1127,438 3,53 €
07170-11-1105X16Aohne Schaftpoliert-M51213,25213,1167,438 3,58 €
07170-11-1105X20Aohne Schaftpoliert-M51213,25213,1207,438 3,82 €
07170-11-1105X25Bmit Schaftpoliert16M51213,25213,1257,438 3,96 €
07170-11-1105X30Bmit Schaftpoliert16M51213,25213,1307,438 4,35 €
07170-11-1105X35Bmit Schaftpoliert16M51213,25213,1357,438 4,74 €
07170-11-1105X40Bmit Schaftpoliert16M51213,25213,1407,438 5,10 €
07170-11-1105X45Bmit Schaftpoliert16M51213,25213,1457,438 5,84 €
07170-11-1105X50Bmit Schaftpoliert16M51213,25213,1507,438 6,54 €
07170-11-1106X12Aohne Schaftpoliert-M61415,742,515,1129,1310 4,22 €
07170-11-1106X16Aohne Schaftpoliert-M61415,742,515,1169,1310 4,30 €
07170-11-1106X20Aohne Schaftpoliert-M61415,742,515,1209,1310 4,42 €
07170-11-1106X25Aohne Schaftpoliert-M61415,742,515,1259,1310 4,68 €
07170-11-1106X30Bmit Schaftpoliert18M61415,742,515,1309,1310 5,01 €
07170-11-1106X35Bmit Schaftpoliert18M61415,742,515,1359,1310 5,43 €
07170-11-1106X40Bmit Schaftpoliert18M61415,742,515,1409,1310 5,78 €
07170-11-1106X45Bmit Schaftpoliert18M61415,742,515,1459,1310 6,19 €
07170-11-1106X50Bmit Schaftpoliert18M61415,742,515,1509,1310 6,70 €
07170-11-1106X60Bmit Schaftpoliert18M61415,742,515,1609,1310 8,97 €
07170-11-1108X16Aohne Schaftpoliert-M81819,742,518,11611,7313 6,54 €
07170-11-1108X20Aohne Schaftpoliert-M81819,742,518,12011,7313 6,66 €
07170-11-1108X25Aohne Schaftpoliert-M81819,742,518,12511,7313 6,95 €
07170-11-1108X30Aohne Schaftpoliert-M81819,742,518,13011,7313 7,16 €
07170-11-1108X35Aohne Schaftpoliert-M81819,742,518,13511,7313 7,62 €
07170-11-1108X40Bmit Schaftpoliert22M81819,742,518,14011,7313 8,08 €
07170-11-1108X45Bmit Schaftpoliert22M81819,742,518,14511,7313 8,78 €
07170-11-1108X50Bmit Schaftpoliert22M81819,742,518,15011,7313 9,23 €
07170-11-1108X60Bmit Schaftpoliert22M81819,742,518,16011,7313 10,23 €
07170-11-1108X70Bmit Schaftpoliert22M81819,742,518,17011,7313 10,98 €
07170-11-1108X80Bmit Schaftpoliert22M81819,742,518,18011,7313 13,37 €
07170-11-1110X20Aohne Schaftpoliert-M102223,742,522,12015416 8,31 €
07170-11-1110X25Aohne Schaftpoliert-M102223,742,522,12515416 8,44 €
07170-11-1110X30Aohne Schaftpoliert-M102223,742,522,13015416 8,76 €
07170-11-1110X35Aohne Schaftpoliert-M102223,742,522,13515416 9,29 €
07170-11-1110X40Aohne Schaftpoliert-M102223,742,522,14015416 10,11 €
07170-11-1110X45Bmit Schaftpoliert26M102223,742,522,14515416 10,64 €
07170-11-1110X50Bmit Schaftpoliert26M102223,742,522,15015416 11,27 €
07170-11-1110X60Bmit Schaftpoliert26M102223,742,522,16015416 12,13 €
07170-11-1110X70Bmit Schaftpoliert26M102223,742,522,17015416 13,32 €
07170-11-1110X80Bmit Schaftpoliert26M102223,742,522,18015416 14,44 €
07170-11-1112X25Aohne Schaftpoliert-M122628,25325,12516,1518 13,45 €
07170-11-1112X30Aohne Schaftpoliert-M122628,25325,13016,1518 14,74 €
07170-11-1112X35Aohne Schaftpoliert-M122628,25325,13516,1518 14,97 €
07170-11-1112X40Aohne Schaftpoliert-M122628,25325,14016,1518 15,26 €
07170-11-1112X45Aohne Schaftpoliert-M122628,25325,14516,1518 16,28 €
07170-11-1112X50Bmit Schaftpoliert30M122628,25325,15016,1518 16,90 €
07170-11-1112X60Bmit Schaftpoliert30M122628,25325,16016,1518 18,41 €
07170-11-1112X70Bmit Schaftpoliert30M122628,25325,17016,1518 19,95 €
07170-11-1112X80Bmit Schaftpoliert30M122628,25325,18016,1518 23,33 €
07170-11-1116X30Aohne Schaftpoliert-M163537,25332,13021,8624 18,77 €
07170-11-1116X35Aohne Schaftpoliert-M163537,25332,13521,8624 19,31 €
07170-11-1116X40Aohne Schaftpoliert-M163537,25332,14021,8624 19,79 €
07170-11-1116X45Aohne Schaftpoliert-M163537,25332,14521,8624 20,79 €
07170-11-1116X50Aohne Schaftpoliert-M163537,25332,15021,8624 22,03 €
07170-11-1116X60Aohne Schaftpoliert-M163537,25332,16021,8624 23,21 €
07170-11-1116X70Bmit Schaftpoliert38M163537,25332,17021,8624 25,66 €
07170-11-1116X80Bmit Schaftpoliert38M163537,25332,18021,8624 28,15 €
07170-11-2104X08Aohne Schaftunpoliert-M41011,25211,185,937 3,35 €
07170-11-2104X10Aohne Schaftunpoliert-M41011,25211,1105,937 3,38 €
07170-11-2104X12Aohne Schaftunpoliert-M41011,25211,1125,937 3,42 €
07170-11-2104X16Aohne Schaftunpoliert-M41011,25211,1165,937 3,53 €
07170-11-2104X20Aohne Schaftunpoliert-M41011,25211,1205,937 3,67 €
07170-11-2104X25Bmit Schaftunpoliert14M41011,25211,1255,937 3,88 €
07170-11-2104X30Bmit Schaftunpoliert14M41011,25211,1305,937 4,03 €
07170-11-2104X35Bmit Schaftunpoliert14M41011,25211,1355,937 4,22 €
07170-11-2104X40Bmit Schaftunpoliert14M41011,25211,1405,937 4,42 €
07170-11-2105X10Aohne Schaftunpoliert-M51213,25213,1107,438 2,98 €
07170-11-2105X12Aohne Schaftunpoliert-M51213,25213,1127,438 3,01 €
07170-11-2105X16Aohne Schaftunpoliert-M51213,25213,1167,438 3,05 €
07170-11-2105X20Aohne Schaftunpoliert-M51213,25213,1207,438 3,24 €
07170-11-2105X25Bmit Schaftunpoliert16M51213,25213,1257,438 3,36 €
07170-11-2105X30Bmit Schaftunpoliert16M51213,25213,1307,438 3,70 €
07170-11-2105X35Bmit Schaftunpoliert16M51213,25213,1357,438 4,03 €
07170-11-2105X40Bmit Schaftunpoliert16M51213,25213,1407,438 4,34 €
07170-11-2105X45Bmit Schaftunpoliert16M51213,25213,1457,438 4,96 €
07170-11-2105X50Bmit Schaftunpoliert16M51213,25213,1507,438 5,56 €
07170-11-2106X12Aohne Schaftunpoliert-M61415,742,515,1129,1310 3,59 €
07170-11-2106X16Aohne Schaftunpoliert-M61415,742,515,1169,1310 3,65 €
07170-11-2106X20Aohne Schaftunpoliert-M61415,742,515,1209,1310 3,76 €
07170-11-2106X25Aohne Schaftunpoliert-M61415,742,515,1259,1310 3,98 €
07170-11-2106X30Bmit Schaftunpoliert18M61415,742,515,1309,1310 4,25 €
07170-11-2106X35Bmit Schaftunpoliert18M61415,742,515,1359,1310 4,61 €
07170-11-2106X40Bmit Schaftunpoliert18M61415,742,515,1409,1310 4,91 €
07170-11-2106X45Bmit Schaftunpoliert18M61415,742,515,1459,1310 5,26 €
07170-11-2106X50Bmit Schaftunpoliert18M61415,742,515,1509,1310 5,70 €
07170-11-2106X60Bmit Schaftunpoliert18M61415,742,515,1609,1310 7,62 €
07170-11-2108X16Aohne Schaftunpoliert-M81819,742,518,11611,7313 5,56 €
07170-11-2108X20Aohne Schaftunpoliert-M81819,742,518,12011,7313 5,67 €
07170-11-2108X25Aohne Schaftunpoliert-M81819,742,518,12511,7313 5,91 €
07170-11-2108X30Aohne Schaftunpoliert-M81819,742,518,13011,7313 6,09 €
07170-11-2108X35Aohne Schaftunpoliert-M81819,742,518,13511,7313 6,48 €
07170-11-2108X40Bmit Schaftunpoliert22M81819,742,518,14011,7313 6,86 €
07170-11-2108X45Bmit Schaftunpoliert22M81819,742,518,14511,7313 7,46 €
07170-11-2108X50Bmit Schaftunpoliert22M81819,742,518,15011,7313 7,85 €
07170-11-2108X60Bmit Schaftunpoliert22M81819,742,518,16011,7313 8,69 €
07170-11-2108X70Bmit Schaftunpoliert22M81819,742,518,17011,7313 9,33 €
07170-11-2108X80Bmit Schaftunpoliert22M81819,742,518,18011,7313 11,36 €
07170-11-2110X20Aohne Schaftunpoliert-M102223,742,522,12015416 7,07 €
07170-11-2110X25Aohne Schaftunpoliert-M102223,742,522,12515416 7,17 €
07170-11-2110X30Aohne Schaftunpoliert-M102223,742,522,13015416 7,45 €
07170-11-2110X35Aohne Schaftunpoliert-M102223,742,522,13515416 7,90 €
07170-11-2110X40Aohne Schaftunpoliert-M102223,742,522,14015416 8,60 €
07170-11-2110X45Bmit Schaftunpoliert26M102223,742,522,14515416 9,04 €
07170-11-2110X50Bmit Schaftunpoliert26M102223,742,522,15015416 9,58 €
07170-11-2110X60Bmit Schaftunpoliert26M102223,742,522,16015416 10,31 €
07170-11-2110X70Bmit Schaftunpoliert26M102223,742,522,17015416 11,32 €
07170-11-2110X80Bmit Schaftunpoliert26M102223,742,522,18015416 12,28 €
07170-11-2112X25Aohne Schaftunpoliert-M122628,25325,12516,1518 11,43 €
07170-11-2112X30Aohne Schaftunpoliert-M122628,25325,13016,1518 12,52 €
07170-11-2112X35Aohne Schaftunpoliert-M122628,25325,13516,1518 12,72 €
07170-11-2112X40Aohne Schaftunpoliert-M122628,25325,14016,1518 12,98 €
07170-11-2112X45Aohne Schaftunpoliert-M122628,25325,14516,1518 13,84 €
07170-11-2112X50Bmit Schaftunpoliert30M122628,25325,15016,1518 14,37 €
07170-11-2112X60Bmit Schaftunpoliert30M122628,25325,16016,1518 15,65 €
07170-11-2112X70Bmit Schaftunpoliert30M122628,25325,17016,1518 16,95 €
07170-11-2112X80Bmit Schaftunpoliert30M122628,25325,18016,1518 19,83 €
07170-11-2116X30Aohne Schaftunpoliert-M163537,25332,13021,8624 15,95 €
07170-11-2116X35Aohne Schaftunpoliert-M163537,25332,13521,8624 16,42 €
07170-11-2116X40Aohne Schaftunpoliert-M163537,25332,14021,8624 16,82 €
07170-11-2116X45Aohne Schaftunpoliert-M163537,25332,14521,8624 17,66 €
07170-11-2116X50Aohne Schaftunpoliert-M163537,25332,15021,8624 18,73 €
07170-11-2116X60Aohne Schaftunpoliert-M163537,25332,16021,8624 19,72 €
07170-11-2116X70Bmit Schaftunpoliert38M163537,25332,17021,8624 21,81 €
07170-11-2116X80Bmit Schaftunpoliert38M163537,25332,18021,8624 23,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83