norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kopf Temperguss, Schaft Stahl mind. Güte 4.6 oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07199_DE Flügelschrauben DIN 316, Form DE, deutsche Form 156 kB

Zeichnungen

Flügelschrauben DIN 316, Form DE, deutsche Form

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DLA
max.
D2
max.
H
max.
H1
max.
CADZub.PreisBestellen
07199-104X8DEStahlM482073,99,5 1,22 €
07199-104X10DEStahlM4102073,99,5 1,19 €
07199-104X12DEStahlM4122073,99,5 1,25 €
07199-104X16DEStahlM4162073,99,5 1,22 €
07199-104X20DEStahlM4202073,99,5 1,36 €
07199-104X25DEStahlM4252073,99,5 1,20 €
07199-104X30DEStahlM4302073,99,5 1,26 €
07199-105X10DEStahlM510259,55,312 1,20 €
07199-105X12DEStahlM512259,55,312 1,27 €
07199-105X16DEStahlM516259,55,312 1,23 €
07199-105X20DEStahlM520259,55,312 1,26 €
07199-105X25DEStahlM525259,55,312 1,27 €
07199-105X30DEStahlM530259,55,312 1,34 €
07199-105X35DEStahlM535259,55,312 1,37 €
07199-105X40DEStahlM540259,55,312 1,38 €
07199-105X50DEStahlM550259,55,312 1,48 €
07199-106X10DEStahlM61031,511,56,516 1,38 €
07199-106X12DEStahlM61231,511,56,516 1,47 €
07199-106X16DEStahlM61631,511,56,516 1,41 €
07199-106X20DEStahlM62031,511,56,516 1,43 €
07199-106X25DEStahlM62531,511,56,516 1,57 €
07199-106X30DEStahlM63031,511,56,516 1,60 €
07199-106X35DEStahlM63531,511,56,516 1,51 €
07199-106X40DEStahlM64031,511,56,516 1,69 €
07199-106X50DEStahlM65031,511,56,516 1,63 €
07199-108X10DEStahlM8103714,58,319 1,96 €
07199-108X12DEStahlM8123714,58,319 1,54 €
07199-108X16DEStahlM8163714,58,319 2,00 €
07199-108X20DEStahlM8203714,58,319 2,12 €
07199-108X25DEStahlM8253714,58,319 2,14 €
07199-108X30DEStahlM8303714,58,319 2,31 €
07199-108X35DEStahlM8353714,58,319 2,34 €
07199-108X40DEStahlM8403714,58,319 2,29 €
07199-108X50DEStahlM8503714,58,319 2,47 €
07199-108X60DEStahlM8603714,58,319 2,81 €
07199-110X16DEStahlM101649,518,51024 2,79 €
07199-110X20DEStahlM102049,518,51024 2,87 €
07199-110X25DEStahlM102549,518,51024 2,98 €
07199-110X30DEStahlM103049,518,51024 3,14 €
07199-110X35DEStahlM103549,518,51024 3,38 €
07199-110X40DEStahlM104049,518,51024 3,63 €
07199-110X50DEStahlM105049,518,51024 3,90 €
07199-110X60DEStahlM106049,518,51024 4,32 €
07199-110X70DEStahlM107049,518,51024 4,69 €
07199-112X16DEStahlM121663,521,51232,3 3,87 €
07199-112X20DEStahlM122063,521,51232,3 3,70 €
07199-112X25DEStahlM122563,521,51232,3 3,98 €
07199-112X30DEStahlM123063,521,51232,3 3,80 €
07199-112X40DEStahlM124063,521,51232,3 4,21 €
07199-112X50DEStahlM125063,521,51232,3 4,48 €
07199-112X60DEStahlM126063,521,51232,3 4,76 €
07199-112X70DEStahlM127063,521,51232,3 5,55 €
07199-112X80DEStahlM128063,521,51232,3 5,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83