norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl (deutsche Form ab M12 Temperguss) oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl und Temperguss galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.Zeichnungshinweis:
DE = deutsche Form
AM = amerikanische Form
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07200 Flügelmuttern DIN 315 131 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelmuttern DIN 315

Flügelmuttern DIN 315, Form DE, deutsche Form

mehr Info

Zeichnungen

Flügelmuttern DIN 315, Form DE, deutsche Form

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DA
max.
D2
max.
H
max.
H1
max.
CADZub.PreisBestellen
07200-104DEStahlM42084,610,5 0,71 €
07200-105DEStahlM526116,513 0,75 €
07200-106DEStahlM63313817 0,91 €
07200-108DEStahlM839161020 1,16 €
07200-110DEStahlM1051201225 2,35 €
07200-112DETempergussM1265231433,5 3,28 €
07200-116DETempergussM1673291737,5 5,01 €
07200-120DETempergussM2090352146,5 17,00 €
07200-1104DEEdelstahlM42084,610,5 1,34 €
07200-1105DEEdelstahlM526116,513 1,21 €
07200-1106DEEdelstahlM63313817 1,29 €
07200-1108DEEdelstahlM839161020 1,56 €
07200-1110DEEdelstahlM1051201225 2,15 €
07200-1112DEEdelstahlM1265231433,5 4,02 €
07200-1116DEEdelstahlM1673291737,5 5,77 €
07200-1120DEEdelstahlM2090352146,5 11,28 €

Flügelmuttern DIN 315, Form AM, amerikanische Form

mehr Info

Zeichnungen

Flügelmuttern DIN 315, Form AM, amerikanische Form

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DA
max.
D2
max.
H
max.
H1
max.
CADZub.PreisBestellen
07200-204AMStahlM418,5838,8 0,29 €
07200-205AMStahlM52211410,5 0,32 €
07200-206AMStahlM626,8134,912,9 0,36 €
07200-208AMStahlM830,3145,414,8 0,47 €
07200-210AMStahlM1035,316,56,317,3 0,74 €
07200-212AMStahlM1247,522,57,922,5 1,56 €
07200-1204AMEdelstahlM418,5838,8 0,36 €
07200-1205AMEdelstahlM52211410,5 0,38 €
07200-1206AMEdelstahlM626,8134,912,9 0,55 €
07200-1208AMEdelstahlM830,3145,414,8 0,68 €
07200-1210AMEdelstahlM1035,316,56,317,3 1,39 €
07200-1212AMEdelstahlM1247,522,57,922,5 2,78 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83