norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter.

Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.

Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.
Temperaturbereich:-50 °C bis +120 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07213 Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil hohe Form, DIN 982 151 kB

Zeichnungen

Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil hohe Form, DIN 982

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
DINFestigkeitsklasseD

EHMSWCADZub.PreisBestellen
07213-204StahlDIN 9826-8M47,6662,97 0,13 €
07213-205StahlDIN 9828M58,796,34,48 0,13 €
07213-206StahlDIN 9828M611,0584,910 0,15 €
07213-208StahlDIN 9828M814,389,56,4413 0,20 €
07213-210StahlDIN 9828M1018,911,58,0417 0,43 €
07213-212StahlDIN 9828M1221,11410,3719 0,66 €
07213-214StahlDIN 9828M1423,91612,122 1,02 €
07213-216StahlDIN 9828M1626,761814,124 1,24 €
07213-220StahlDIN 9828M2032,952216,930 2,38 €
07213-224StahlDIN 9828M2439,552820,236 4,80 €
07213-310StahlDIN 98210M1018,911,58,0417 0,57 €
07213-312StahlDIN 98210M1221,11410,3719 0,82 €
07213-316StahlDIN 98210M1626,761814,124 1,49 €
07213-320StahlDIN 98210M2032,952216,930 2,81 €
07213-324StahlDIN 98210M2439,552820,236 5,16 €
07213-105Edelstahlähnlich DIN 982-M58,796,34,48 0,20 €
07213-106Edelstahlähnlich DIN 982-M611,0584,910 0,26 €
07213-108Edelstahlähnlich DIN 982-M814,389,56,4413 0,47 €
07213-110Edelstahlähnlich DIN 982-M1018,911,58,0417 0,65 €
07213-112Edelstahlähnlich DIN 982-M1221,11410,3719 0,96 €
07213-116Edelstahlähnlich DIN 982-M1626,761814,124 1,56 €
07213-120Edelstahlähnlich DIN 982-M2032,952216,930 3,21 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83