norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550HV.
Hinweis:Die Sperrrippen prägen sich in den Gegenwerkstoff ein. Dadurch entsteht eine formschlüssige Verbindung die ein selbständiges Lösen der Verbindung verhindert. Mehrfach wiederverwendbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07216 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrrippen 173 kB

Zeichnungen

Sechskantmutter mit Flansch und Sperrrippen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FestigkeitsklasseD

D1HSWN
(Anzahl)
CADZub.PreisBestellen
07216-405-10M511,24,3828 0,59 €
07216-406-10M614,25,51036 0,66 €
07216-408-10M818,271348 0,91 €
07216-410-10M10218,51548 1,17 €
07216-412-10M1224101760 1,95 €
07216-416-10M1631142272 3,31 €
07216-305verzinkt10M511,24,3828 0,61 €
07216-306verzinkt10M614,25,51036 0,68 €
07216-308verzinkt10M818,271348 0,94 €
07216-310verzinkt10M10218,51548 1,20 €
07216-312verzinkt10M1224101760 1,98 €
07216-316verzinkt10M1631142272 3,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83