norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07217 Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661 178 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1CHSWCADZub.PreisBestellen
07217-204StahlM4100,94,657 0,14 €
07217-205StahlM511,8158 0,14 €
07217-206StahlM614,21,1610 0,27 €
07217-208StahlM817,91,2813 0,33 €
07217-210StahlM1021,81,51015 0,55 €
07217-212StahlM12261,81218 0,85 €
07217-216StahlM1634,52,41624 1,50 €
07217-220StahlM2042,832030 2,08 €
07217-104EdelstahlM4100,94,657 0,14 €
07217-105EdelstahlM511,8158 0,16 €
07217-106EdelstahlM614,21,1610 0,19 €
07217-108EdelstahlM817,91,2813 0,32 €
07217-110EdelstahlM1021,81,51015 0,49 €
07217-112EdelstahlM12261,81218 0,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83