norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 N/mm², blank.
Hinweis:Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07265 Sechskantmuttern mit Kugelpfanne 208 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1HSWCADZub.PreisBestellen
07265-08StahlM8181513 5,36 €
07265-10StahlM102218,517 5,86 €
07265-12StahlM122522,519 6,87 €
07265-16StahlM16312924 9,94 €
07265-808EdelstahlM8181513 7,67 €
07265-810EdelstahlM102218,517 8,90 €
07265-812EdelstahlM122522,519 10,26 €
07265-816EdelstahlM16312924 15,01 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83