norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Hinweis:Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten. Technische Daten:Ab D = M12 besitzen die Hutmuttern einen Gewindefreistich nach DIN 76-1 Form D.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07280-01 Sechskant Hutmuttern hohe Form DIN 1587 Stahl oder Edelstahl 188 kB

Zeichnungen

Sechskant Hutmuttern hohe Form DIN 1587 Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1T
min.
HMSWERWXGCADZub.PreisBestellen
07280-01-104StahlblankM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,17 €
07280-01-105StahlblankM57,57,2110488,793,7521,6- 0,17 €
07280-01-106StahlblankM69,57,711251011,054,7522- 0,27 €
07280-01-108StahlblankM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,41 €
07280-01-110StahlblankM101512,651881718,97,523- 0,93 €
07280-01-112StahlblankM121715,6522101921,18,53-6,4 1,36 €
07280-01-114StahlblankM142017,6525112223,9104-7,3 2,48 €
07280-01-116StahlblankM162320,5828132426,7611,54-7,3 2,66 €
07280-01-120StahlblankM202825,5834163032,95145-9,3 3,01 €
07280-01-124StahlblankM243430,542193639,6176-10,7 4,67 €
07280-01-204StahlverzinktM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,20 €
07280-01-205StahlverzinktM57,57,2110488,793,7521,6- 0,20 €
07280-01-206StahlverzinktM69,57,711251011,054,7522- 0,29 €
07280-01-208StahlverzinktM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,46 €
07280-01-210StahlverzinktM101512,651881718,97,523- 1,02 €
07280-01-212StahlverzinktM121715,6522101921,18,53-6,4 1,49 €
07280-01-214StahlverzinktM142017,6525112223,9104-7,3 2,74 €
07280-01-216StahlverzinktM162320,5828132426,7611,54-7,3 2,93 €
07280-01-220StahlverzinktM202825,5834163032,95145-9,3 3,31 €
07280-01-224StahlverzinktM243430,542193639,6176-10,7 5,13 €
07280-01-230StahlverzinktM30443950244650,9227-12,7 24,71 €
07280-01-304Edelstahl A2blankM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,20 €
07280-01-305Edelstahl A2blankM57,57,2110488,793,7521,6- 0,20 €
07280-01-306Edelstahl A2blankM69,57,711251011,054,7522- 0,29 €
07280-01-308Edelstahl A2blankM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,46 €
07280-01-310Edelstahl A2blankM101512,651881718,97,523- 1,02 €
07280-01-312Edelstahl A2blankM121715,6522101921,18,53-6,4 1,49 €
07280-01-314Edelstahl A2blankM142017,6525112223,9104-7,3 2,74 €
07280-01-316Edelstahl A2blankM162320,5828132426,7611,54-7,3 2,93 €
07280-01-320Edelstahl A2blankM202825,5834163032,95145-9,3 3,63 €
07280-01-324Edelstahl A2blankM243430,542193639,6176-10,7 5,65 €
07280-01-330Edelstahl A2blankM30443950244650,9227-12,7 27,18 €
07280-01-404Edelstahl A4blankM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,30 €
07280-01-405Edelstahl A4blankM57,57,2110488,793,7521,6- 0,30 €
07280-01-406Edelstahl A4blankM69,57,711251011,054,7522- 0,43 €
07280-01-408Edelstahl A4blankM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,69 €
07280-01-410Edelstahl A4blankM101512,651881718,97,523- 1,54 €
07280-01-412Edelstahl A4blankM121715,6522101921,18,53-6,4 2,24 €
07280-01-414Edelstahl A4blankM142017,6525112223,9104-7,3 4,12 €
07280-01-416Edelstahl A4blankM162320,5828132426,7611,54-7,3 4,39 €
07280-01-420Edelstahl A4blankM202825,5834163032,95145-9,3 5,47 €
07280-01-424Edelstahl A4blankM243430,542193639,6176-10,7 8,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83