norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Hinweis:Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten. Technische Daten:Ab D = M10 besitzen die Hutmuttern einen Gewindefreistich nach DIN 76-1 Form D.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07280-02 Sechskant Hutmuttern niedrige Form DIN 917 Stahl oder Edelstahl 174 kB

Zeichnungen

Sechskant Hutmuttern niedrige Form DIN 917 Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DT
min.
HSWERWXGCADZub.PreisBestellen
07280-02-104StahlblankM44,165,577,66811,05- 0,33 €
07280-02-105StahlblankM54,96788,791011,2- 0,34 €
07280-02-106StahlblankM66,7191011,05121,51,5- 0,36 €
07280-02-108StahlblankM89,21121314,381521,87- 0,54 €
07280-02-110StahlblankM1010,65141718,9202-2,25 1,00 €
07280-02-112StahlblankM1213,15161921,1252-6,4 1,71 €
07280-02-116StahlblankM1616,65202426,76302-7,3 3,51 €
07280-02-120StahlblankM2020,58253032,95352,5-9,3 8,06 €
07280-02-124StahlblankM2423,58303639,6403-10,7 14,98 €
07280-02-130StahlblankM3027,58344650,9603-12,7 20,33 €
07280-02-204StahlverzinktM44,165,577,66811,05- 0,37 €
07280-02-205StahlverzinktM54,96788,791011,2- 0,38 €
07280-02-206StahlverzinktM66,7191011,05121,51,5- 0,39 €
07280-02-208StahlverzinktM89,21121314,381521,87- 0,60 €
07280-02-210StahlverzinktM1010,65141718,9202-2,25 1,11 €
07280-02-212StahlverzinktM1213,15161921,1252-6,4 1,89 €
07280-02-216StahlverzinktM1616,65202426,76302-7,3 3,87 €
07280-02-220StahlverzinktM2020,58253032,95352,5-9,3 8,87 €
07280-02-224StahlverzinktM2423,58303639,6403-10,7 16,48 €
07280-02-230StahlverzinktM3027,58344650,9603-12,7 22,36 €
07280-02-304Edelstahl A2blankM44,165,577,66811,05- 0,37 €
07280-02-305Edelstahl A2blankM54,96788,791011,2- 0,38 €
07280-02-306Edelstahl A2blankM66,7191011,05121,51,5- 0,39 €
07280-02-308Edelstahl A2blankM89,21121314,381521,87- 0,60 €
07280-02-310Edelstahl A2blankM1010,65141718,9202-2,25 1,11 €
07280-02-312Edelstahl A2blankM1213,15161921,1252-6,4 1,89 €
07280-02-316Edelstahl A2blankM1616,65202426,76302-7,3 3,87 €
07280-02-320Edelstahl A2blankM2020,58253032,95352,5-9,3 8,87 €
07280-02-324Edelstahl A2blankM2423,58303639,6403-10,7 16,48 €
07280-02-330Edelstahl A2blankM3027,58344650,9603-12,7 38,01 €
07280-02-404Edelstahl A4blankM44,165,577,66811,05- 0,43 €
07280-02-405Edelstahl A4blankM54,96788,791011,2- 0,46 €
07280-02-406Edelstahl A4blankM66,7191011,05121,51,5- 0,47 €
07280-02-408Edelstahl A4blankM89,21121314,381521,87- 0,71 €
07280-02-410Edelstahl A4blankM1010,65141718,9202-2,25 1,32 €
07280-02-412Edelstahl A4blankM1213,15161921,1252-6,4 2,27 €
07280-02-416Edelstahl A4blankM1616,65202426,76302-7,3 4,65 €
07280-02-420Edelstahl A4blankM2020,58253032,95352,5-9,3 10,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83