norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube 07170-11 oder Sechskantmutter 07280-11 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt.
Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Werkstoff:EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).Ausführung:RAL5002 - Ultramarinblau (POM).Hinweis:Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.Temperaturbereich:-20° bis +100°C (POM).Vorteile:Lebensmittelkonformer Werkstoff.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Achtung:Die Eignung der Hygienic Design Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und ggf. ausgetauscht werden.Zubehör:Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Gewindeausführung:M4 - M16.LieferumfangDichtring.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07301 Dichtringe im Hygienic DESIGN 154 kB

Zeichnungen

Dichtringe im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HG=Gewinde / für GewindeCADZub.PreisBestellen
07301-10461011,252M4 0,81 €
07301-10581213,252M5 0,81 €
07301-10691415,742,5M6 0,81 €
07301-108131819,742,5M8 0,89 €
07301-110172223,742,5M10 0,97 €
07301-112202628,253M12 1,26 €
07301-116293537,253M16 1,26 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83