norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Federstahl.Ausführung:gehärtet, blank geölt oder mechanisch verzinkt.Hinweis:Durch die spezielle Formgebung (geformt wie eine Tellerfeder) erreicht die Spannscheibe eine hohe Federwirkung. Die Federkraft welche bei Belastung (Flachdrücken) der Spannscheibe entsteht beträgt 70 - 90% der entsprechenden Anpresskraft einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 - 10.9.

Spannscheiben werden verwendet, um Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen auszugleichen und ein daraus resultierendes Lockern oder Lösen der Verbindung zu verhindern. Die Sicherung erfolgt rein kraftschlüssig.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07303 Spannscheiben DIN 6796 156 kB

Zeichnungen

Spannscheiben DIN 6796

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
für
Schrauben
D1D2HSCADZub.PreisBestellen
07303-04-M44,391,31 0,12 €
07303-05-M55,3111,551,2 0,15 €
07303-06-M66,41421,5 0,18 €
07303-08-M88,4182,62 0,24 €
07303-10-M1010,5233,22,5 0,29 €
07303-12-M1213293,953 0,34 €
07303-14-M1415354,653,5 0,95 €
07303-16-M1617395,254 1,20 €
07303-18-M1819425,84,5 1,50 €
07303-20-M2021456,45 1,70 €
07303-22-M2223497,055,5 1,90 €
07303-24-M2425567,756 3,20 €
07303-30-M3031709,27 5,50 €
07303-104verzinktM44,391,31 0,13 €
07303-105verzinktM55,3111,551,2 0,16 €
07303-106verzinktM66,41421,5 0,19 €
07303-108verzinktM88,4182,62 0,25 €
07303-110verzinktM1010,5233,22,5 0,30 €
07303-112verzinktM1213293,953 0,36 €
07303-114verzinktM1415354,653,5 0,97 €
07303-116verzinktM1617395,254 1,22 €
07303-118verzinktM1819425,84,5 1,52 €
07303-120verzinktM2021456,45 1,72 €
07303-122verzinktM2223497,055,5 1,95 €
07303-124verzinktM2425567,756 3,25 €
07303-130verzinktM3031709,27 5,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83