norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Federstahl.Ausführung:blank oder mechanisch verzinkt.Hinweis:Federscheiben Form B = gewellt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07304 Federscheiben DIN 137 B 127 kB

Zeichnungen

Federscheiben DIN 137 B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
für
Schrauben
D1D2HSCADZub.PreisBestellen
07304-03-M33,281,60,5 0,10 €
07304-04-M44,3920,5 0,15 €
07304-05-M55,3112,20,5 0,15 €
07304-06-M66,4122,60,5 0,16 €
07304-08-M88,41530,8 0,17 €
07304-10-M1010,5184,21 0,20 €
07304-12-M12132451,2 0,23 €
07304-14-M14152861,6 0,33 €
07304-16-M1617306,41,6 0,44 €
07304-18-M1819346,61,6 0,54 €
07304-20-M2021367,41,6 0,59 €
07304-22-M2223407,81,8 1,06 €
07304-24-M2425448,21,8 1,23 €
07304-27-M2728509,42 1,61 €
07304-30-M303156102,2 1,93 €
07304-103verzinktM33,281,60,5 0,12 €
07304-104verzinktM44,3920,5 0,17 €
07304-105verzinktM55,3112,20,5 0,18 €
07304-106verzinktM66,4122,60,5 0,20 €
07304-108verzinktM88,41530,8 0,23 €
07304-110verzinktM1010,5184,21 0,34 €
07304-112verzinktM12132451,2 0,40 €
07304-114verzinktM14152861,6 0,50 €
07304-116verzinktM1617306,41,6 0,60 €
07304-118verzinktM1819346,61,6 0,70 €
07304-120verzinktM2021367,41,6 0,80 €
07304-122verzinktM2223407,81,8 1,20 €
07304-124verzinktM2425448,21,8 1,30 €
07304-127verzinktM2728509,42 1,80 €
07304-130verzinktM303156102,2 2,10 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83