norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Federstahl oder Edelstahl 1.4122.Ausführung:Federstahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Sicherungsscheiben werden in der Nut einer Welle eingesetzt. Sie sind nach DIN 6799 genormt und für kleinere Wellen gedacht.

Nennmaß = Nutdurchmesser D2
Zeichnungshinweis:
1) ungespannt
2) gespannt
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07332 Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799 151 kB

Zeichnungen

Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
AD1D2D3MSCADZub.PreisBestellen
07332-0151Edelstahl1,282-2,51,54,250,440,4 0,20 €
07332-0191Edelstahl1,612,5-31,94,80,540,5 0,20 €
07332-0230Stahl1,943-42,36,30,640,6 0,15 €
07332-0231Edelstahl1,943-42,36,30,640,6 0,20 €
07332-0320Stahl2,74-53,27,30,640,6 0,15 €
07332-0321Edelstahl2,74-53,27,30,640,6 0,25 €
07332-0400Stahl3,345-749,30,740,7 0,15 €
07332-0401Edelstahl3,345-749,30,740,7 0,29 €
07332-0500Stahl4,116-8511,30,740,7 0,20 €
07332-0501Edelstahl4,116-8511,30,740,7 0,32 €
07332-0600Stahl5,267-9612,30,740,7 0,20 €
07332-0601Edelstahl5,267-9612,30,740,7 0,36 €
07332-0700Stahl5,848-11714,30,940,9 0,25 €
07332-0701Edelstahl5,848-11714,30,940,9 0,40 €
07332-0800Stahl6,529-12816,31,051 0,25 €
07332-0801Edelstahl6,529-12816,31,051 0,48 €
07332-0900Stahl7,6310-14918,81,151,1 0,28 €
07332-0901Edelstahl7,6310-14918,81,151,1 0,59 €
07332-1000Stahl8,3211-151020,41,251,2 0,30 €
07332-1001Edelstahl8,3211-151020,41,251,2 0,61 €
07332-1200Stahl10,4513-181223,41,351,3 0,35 €
07332-1201Edelstahl10,4513-181223,41,351,3 0,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83