norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4310.Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.

Federstecker mit doppelter Windung besitzen eine flachere Federkennlinie und sind dadurch leichter zu montieren. Durch die doppelte Windung kann ein Halteseil besser gegen Verlust angebracht werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07337_D Federstecker DIN 11024, Form D, mit doppelter Windung 120 kB

Zeichnungen

Federstecker DIN 11024, Form D, mit doppelter Windung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D1D2

D3für
Bolzen Ø
L1L2CADZub.PreisBestellen
07337-12225DStahl2,25202,59-11,24224 0,39 €
07337-12280DStahl2,8203,211,2-144826 0,45 €
07337-12360DStahl3,620414-206432 0,49 €
07337-12450DStahl4,525520-268039 0,53 €
07337-12560DStahl5,6256,326-349745 1,21 €
07337-12630DStahl6,330734-4512556 1,35 €
07337-12700DStahl730845-5615063 2,80 €
07337-22225DEdelstahl2,5202,57-94224 0,41 €
07337-22280DEdelstahl2,8203,211-144826 0,63 €
07337-22360DEdelstahl3,620414-206432 1,65 €
07337-22450DEdelstahl4,525520-268039 2,46 €
07337-22560DEdelstahl5,6256,326-349745 3,41 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83