norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung vergütet auf HV 390 ±40.
Edelstahlausführung ungehärtet, blank.
Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07420_G Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01 182 kB

Zeichnungen

Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Vergütungsstahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

D2D4D5H3H4
mit Kegelpfanne
für
Bolzen Ø
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07420-305-G6159,252,53,556,5
07420-30607420-0306G7,1171145,269/6
07420-30807420-0308G9,62414,556,8817/12
07420-31007420-0310G123018,557,11026/16
07420-31207420-0312G14,23620691238/24
07420-314-G16,54024,868,61453
07420-31607420-0316G194426710,11673/45
07420-32007420-0320G23,2503181220117/71
07420-32407420-0324G2860371015,524168/105
07420-33007420-0330G3568491218,730269/191
07420-336-G4280601220,336394
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83