norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung:Edelstahl blank.
Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis:Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07590-02 Sicherungsbleche Stahl oder Edelstahl DIN 5406 189 kB

Zeichnungen

Sicherungsbleche Stahl oder Edelstahl DIN 5406

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
BD

D1

D2EFSPassend zu

CADZub.PreisBestellen
07590-02-0010Stahlblank3102113,538,5107590-01-0010 0,36 €
07590-02-0012Stahlblank3122517310,5107590-01-0012 0,36 €
07590-02-0015Stahlblank4152821413,5107590-01-0015 0,36 €
07590-02-0017Stahlblank4173224415,5107590-01-0017 0,36 €
07590-02-0020Stahlblank4203626418,5107590-01-0020 0,36 €
07590-02-0025Stahlblank52542325231,2507590-01-0025 0,36 €
07590-02-0030Stahlblank5304938527,51,2507590-01-0030 0,36 €
07590-02-0035Stahlblank6355744532,51,2507590-01-0035 0,48 €
07590-02-0040Stahlblank6406250637,51,2507590-01-0040 0,48 €
07590-02-0045Stahlblank6456956642,51,2507590-01-0045 0,57 €
07590-02-0050Stahlblank6507461647,51,2507590-01-0050 0,78 €
07590-02-0055Stahlblank7558167852,51,507590-01-0055 0,87 €
07590-02-0060Stahlblank7608673857,51,507590-01-0060 0,90 €
07590-02-0065Stahlblank7659279862,51,507590-01-0065 0,97 €
07590-02-0070Stahlblank8709885866,51,507590-01-0070 1,06 €
07590-02-0075Stahlblank87510490871,51,507590-01-0075 1,26 €
07590-02-0080Stahlblank880112951076,51,7507590-01-0080 1,89 €
07590-02-0085Stahlblank8851191021081,81,7507590-01-0085 2,10 €
07590-02-0090Stahlblank10901261081086,51,7507590-01-0090 2,40 €
07590-02-0095Stahlblank10951331131091,51,7507590-01-0095 2,56 €
07590-02-0100Stahlblank101001421201296,51,7507590-01-0100 2,71 €
07590-02-1010Stahlverzinkt3102113,538,5107590-01-010 0,36 €
07590-02-1012Stahlverzinkt3122517310,5107590-01-012 0,36 €
07590-02-1015Stahlverzinkt4152821413,5107590-01-015 0,36 €
07590-02-1017Stahlverzinkt4173224415,5107590-01-017 0,36 €
07590-02-1020Stahlverzinkt4203626418,5107590-01-020 0,36 €
07590-02-1025Stahlverzinkt52542325231,2507590-01-025 0,36 €
07590-02-1030Stahlverzinkt5304938527,51,2507590-01-030 0,36 €
07590-02-1035Stahlverzinkt6355744532,51,2507590-01-035 0,48 €
07590-02-1040Stahlverzinkt6406250637,51,2507590-01-040 0,48 €
07590-02-1045Stahlverzinkt6456956642,51,2507590-01-045 0,57 €
07590-02-1050Stahlverzinkt6507461647,51,2507590-01-050 0,78 €
07590-02-1055Stahlverzinkt7558167852,51,507590-01-055 0,87 €
07590-02-1060Stahlverzinkt7608673857,51,507590-01-060 0,90 €
07590-02-1065Stahlverzinkt7659279862,51,507590-01-065 0,97 €
07590-02-1070Stahlverzinkt8709885866,51,507590-01-070 1,06 €
07590-02-1075Stahlverzinkt87510490871,51,507590-01-075 1,26 €
07590-02-1080Stahlverzinkt880112951076,51,807590-01-080 1,89 €
07590-02-1085Stahlverzinkt8851191021081,81,807590-01-085 2,10 €
07590-02-1090Stahlverzinkt10901261081086,51,807590-01-090 2,40 €
07590-02-1095Stahlverzinkt10951331131091,51,807590-01-095 2,56 €
07590-02-1100Stahlverzinkt101001421201296,51,807590-01-100 2,71 €
07590-02-2010Edelstahlblank3102113,538,5107590-01-1010 1,58 €
07590-02-2012Edelstahlblank3122517310,5107590-01-1012 1,58 €
07590-02-2015Edelstahlblank4152821413,5107590-01-1015 1,58 €
07590-02-2017Edelstahlblank4173224415,5107590-01-1017 1,58 €
07590-02-2020Edelstahlblank4203626418,5107590-01-1020 1,81 €
07590-02-2025Edelstahlblank52542325231,2507590-01-1025 2,17 €
07590-02-2030Edelstahlblank5304938527,51,2507590-01-1030 2,48 €
07590-02-2035Edelstahlblank6355744532,51,2507590-01-1035 3,30 €
07590-02-2040Edelstahlblank6406250637,51,2507590-01-1040 3,99 €
07590-02-2045Edelstahlblank6456956642,51,2507590-01-1045 4,41 €
07590-02-2050Edelstahlblank6507461647,51,2507590-01-1050 4,65 €
07590-02-2055Edelstahlblank7558167852,51,507590-01-1055 5,92 €
07590-02-2060Edelstahlblank7608673857,51,507590-01-1060 6,12 €
07590-02-2065Edelstahlblank7659279862,51,507590-01-1065 6,53 €
07590-02-2070Edelstahlblank8709885866,51,507590-01-1070 7,12 €
07590-02-2075Edelstahlblank87510490871,51,507590-01-1075 7,84 €
07590-02-2080Edelstahlblank880112951076,51,807590-01-1080 8,59 €
07590-02-2085Edelstahlblank8851191021081,81,807590-01-1085 8,87 €
07590-02-2090Edelstahlblank10901261081086,51,807590-01-1090 9,13 €
07590-02-2095Edelstahlblank10951331131091,51,807590-01-1095 9,51 €
07590-02-2100Edelstahlblank101001421201296,51,807590-01-1100 11,07 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83