norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Blank.Hinweis:Sicherungsbleche DIN 462 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 1804. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07590-03 Sicherungsbleche Stahl DIN 462 212 kB

Zeichnungen

Sicherungsbleche Stahl DIN 462

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1EFHSPassend zu

CADZub.PreisBestellen
07590-03-010102547,430,807590-110/07590-210 0,88 €
07590-03-0141430511,430,807590-112/07590-212 0,71 €
07590-03-0161632513,53107590-114/07590-214 0,87 €
07590-03-0181834615,44107590-116/07590-216 0,91 €
07590-03-0202036617,54107590-118/07590-218 0,75 €
07590-03-0222240619,54107590-120/07590-220 1,07 €
07590-03-0242442621,64107590-122/07590-222 0,93 €
07590-03-0282850725,55107590-124/07590-224 1,24 €
07590-03-0303050727,551,207590-126/07590-226 1,19 €
07590-03-0323252729,651,207590-128/07590-228 1,51 €
07590-03-0353555732,651,207590-130/07590-230 1,51 €
07590-03-0383858836,351,207590-132/07590-232 1,57 €
07590-03-0404062837,351,207590-135/07590-235 1,66 €
07590-03-0424262839,351,207590-138/07590-238 1,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83