|
|
07800_AStellringe DIN 705, Stahl, Form A, Schlitz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Zeichnungshinweis:1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Oberfläche Grundkörper | Form | D1 | B | D2 | D3 Gewindestift | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07800-100301 | blank | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 0,36 € | | 07800-100401 | blank | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 0,36 € | | 07800-100501 | blank | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 0,36 € | | 07800-100601 | blank | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0,36 € | | 07800-100701 | blank | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0,36 € | | 07800-100801 | blank | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 0,43 € | | 07800-100901 | blank | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 0,56 € | | 07800-101001 | blank | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0,56 € | | 07800-101101 | blank | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0,56 € | | 07800-101201 | blank | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 0,68 € | | 07800-101401 | blank | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0,76 € | | 07800-101501 | blank | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0,76 € | | 07800-101601 | blank | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 0,82 € | | 07800-101801 | blank | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 1,02 € | | 07800-102001 | blank | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 1,02 € | | 07800-102401 | blank | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 1,56 € | | 07800-102501 | blank | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 1,56 € | | 07800-102601 | blank | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 1,56 € | | 07800-102801 | blank | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 2,03 € | | 07800-103001 | blank | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 2,03 € | | 07800-103201 | blank | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 2,50 € | | 07800-103501 | blank | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 2,85 € | | 07800-103601 | blank | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 2,85 € | | 07800-103801 | blank | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 3,05 € | | 07800-104001 | blank | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 4,27 € | | 07800-104201 | blank | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 4,27 € | | 07800-104501 | blank | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 5,11 € | | 07800-104801 | blank | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 5,11 € | | 07800-105001 | blank | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 6,41 € | | 07800-105201 | blank | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 6,41 € | | 07800-105501 | blank | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 6,41 € | | 07800-105601 | blank | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 6,41 € | | 07800-105801 | blank | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 9,57 € | | 07800-106001 | blank | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 9,57 € | | 07800-106301 | blank | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 9,57 € | | 07800-106501 | blank | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 11,78 € | | 07800-106801 | blank | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 11,78 € | | 07800-107001 | blank | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 11,78 € | | 07800-107201 | blank | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 15,71 € | | 07800-107501 | blank | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 15,71 € | | 07800-108001 | blank | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 15,71 € | | 07800-108501 | blank | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 33,15 € | | 07800-109001 | blank | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 33,15 € | | 07800-110001 | blank | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 38,84 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|