norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Einsatz Edelstahl.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07810 Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel 193 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Automatenstahl
Bestellnummer
Edelstahl
BD1

D2RFilter
07810-1100107810-110029102444,1
07810-1120107810-1120211122890,4
07810-1150107810-11502131534105
07810-1160107810-11602131634105
07810-1180107810-11802131836105,7
07810-1200107810-12002152040103,8
07810-1220107810-12202152242104,2
07810-1250107810-12502152545104,8
07810-1280107810-12802152848106,8
07810-1300107810-13002153054112,6
07810-1400107810-14002154060113,2
07810-1500107810-15002195078150,2
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83