norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte.
Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07814 Klemmringe mit Gewinde 224 kB

Zeichnungen

Klemmringe mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
BCD1
Innengewinde
D2RCADZub.PreisBestellen
07814-0401Stahl9M3x8M41620,7 3,62 €
07814-0501Stahl9M3x8M51620,7 3,62 €
07814-0601Stahl9M3x8M61620,7 3,62 €
07814-0801Stahl9M3x8M81822,4 3,86 €
07814-1001Stahl9M3x10M102426 3,99 €
07814-1201Stahl11M4x12M122831,8 4,25 €
07814-1601Stahl13M5x16M163439,4 4,99 €
07814-2001Stahl15M6x18M204046,4 6,23 €
07814-0402Edelstahl9M3x8M41620,7 7,47 €
07814-0502Edelstahl9M3x8M51620,7 7,47 €
07814-0602Edelstahl9M3x8M61620,7 7,47 €
07814-0802Edelstahl9M3x8M81822,4 7,73 €
07814-1002Edelstahl9M3x10M102426 8,97 €
07814-1202Edelstahl11M4x12M122831,8 10,22 €
07814-1602Edelstahl13M5x16M163439,4 10,47 €
07814-2002Edelstahl15M6x18M204046,4 12,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83