text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Bohrbuchsen

Einträge / Seite
7 von 7 Einträgen
  • Einträge / Seite
    7 von 7 Einträgen

    Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

    norelem Bohrbuchsen

    Bohrbuchsen ermöglichen das schnelle Bohren von Werkstücken, ohne dass im Vorfeld die Bohrpunkte immer wieder neu ausgemessen und angezeichnet werden müssen. Die praktischen Helfer, die den Bohrer direkt in die Bohrvorrichtung führen, gewährleisten damit nicht nur ein maßgeschneidertes Bohrbild, sondern sorgen auch dafür, dass der Bohrer nicht verlaufen kann.

    Im Gegensatz zu einer Bohrung ohne Vorrichtung – der handgeführten Bohrung – wird der Bohrvorgang dank Bohrbuchse deutlich vereinfacht und erzielt ein wesentlich saubereres Ergebnis durch Vorgabe eines festen Eindringwinkels.

    Alle Bohrbuchsen bestehen zudem aus gehärtetem Spezialeinsatzstahl – dadurch erfüllen sie qualitativ hohe Ansprüche und sind darüber hinaus besonders langlebig.

       

    Vorteile der norelem Bohrbuchsen im Überblick:

    • Schnelles bohren möglich
    • Maßgeschneidertes Bohrbild
    • Exakte Konfiguration
    • Gängiges Normteilesystem
    • Bohrer verlauft nicht
    • Vereinfachung des Bohrprozesses
    • Sauberes Bohrergebnis
    • Verwendung von Spezialeinsatzstahl, dadurch hohe Qualität und Langlebigkeit

      

    Einsatzbereiche der norelem Bohrbuchsen

    Bohrbuchsen finden ihr Einsatzgebiet vor allem beim Tiefbohren im Maschinenbau. Auch bei der Herstellung von Werkzeugen im Fahrzeugbau sowie in diversen anderen Industriezweigen wie Handwerk kommen die norelem Bohrbuchsen täglich zum Einsatz. Dabei sind die norelem Bohrbuchsen auf raue Umgebungen und eine lange Haltbarkeit ausgelegt.

       

    Ausführungen, Formen und NormenZylindrische-Bohrbuchsen-Cylindrical-drill-bushes

    Bei norelem erhalten Sie Bohrbuchsen für die unterschiedlichsten Anforderungen – Präzisionswerkzeuge ganz nach Ihren Vorgaben. Ob als zylindrische Bohrbuchsen, mit Bundbohrbuchsen, als Steckbohrbuchsen, Spannbuchsen oder Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen - durch passende Abmessungen und Vielfalt in der Formgebung ist eine exakte Konfiguration gemäß den Anforderungen möglich.

    Dabei erfüllen die Bohrbuchsen je nach Typ die dafür gängigen Normen (DIN 172, DIN 173, DIN 179 und ISO 4247) und sind in den Formen A (Bohrung an einem Ende gerundet) und B (Bohrung an beiden Enden gerundet) erhältlich. 

       

    DIN 172 – Bundbohrbuchsen

    Der Bund bei den Bundbohrbuchsen sorgt dafür, dass die Bohrbuchse im Einsatz nicht nach unten „durchgedrückt“ werden kann. Aus diesem Grund steht der Bund bei der Bohrbuchse nach DIN 172 etwas über. Zylindrische-Bohrbuchsen-Cylindrical-drill-bushes-Form-A-B

    • Form A: Die Bohrung ist an einem Ende gerundet
    • Form B: Die Bohrung ist an beiden Enden gerundet

       

    DIN 173 – Steckbohrbuchsen

    Steckbohrbuchsen haben gegenüber den zylindrischen Bohrbuchsen den Vorteil, dass die Buchse zügig ausgetauscht werden kann. Somit sind unterschiedliche Durchmesser in kürzerer Zeit realisierbar. Zusammen mit Spannbuchsen nach DIN 173, Zylinderschrauben nach DIN 912 und Flachkopfschrauben nach DIN 173 führt die Steckbohrbuchse zu einem sicheren und sauberen Ergebnis.Steckbohrbuchsen-Drill-bushes-push-in-Form-K-L

    • Form A: Hier ist keine Einführungsrille vorhanden – Diese Bohrbuchse wird vorwiegend zum Bohren von Löchern mit Hilfe von Bohrvorrichtungen verwendet, da sie ein schnelles Wechseln bei unterschiedlichen Bohrdurchmessern ermöglicht.
    • Form K: Diese wird als Schnellwechselbuchse für rechtsschneidende Werkzeuge verwendet.
    • Form L: Dabei handelt es sich um eine sogenannte Auswechselbuchse.

       

    DIN 173 – Spannbuchsen

    Die Spannbuchse wird in der Praxis dazu verwendet die Steckbohrbuchse zu Sichern. Mit der Spannbuchse sichern Sie die Steckbohrbuchse und sorgen so für Sicherheit bei der Nutzung der Maschine.

    Hinweis: Zu der Spannbuchse 1.0711 liefern wir außerdem die Zylinderschraube DIN 912 aus Stahl, sodass der separate Kauf einer solchen Zylinderschraube für die Funktionalität der Spannbuchse nicht notwendig ist.

       

    DIN 179 – Zylindrische Bohrbuchsen

    Bei den Bohrbuchsen nach der DIN 179 handelt es sich um sogenannte zylindrische Bohrbuchsen. Diese werden aus Spezialeinsatzstahl gefertigt sowie gehärtet und geschliffen.

    Zylindrische Bohrbuchsen werden auch häufig als Positionierbuchsen verwendet. Die Buchse lässt sich bündig einpressen. Die Bohrbuchse nach DIN 179 lassen sich mit den sogenannten Steckbohrbuchsen nach DIN 173 kombinieren.

    • Form A: Die Bohrung ist an einem Ende gerundet
    • Form B: Die Bohrung ist an beiden Enden gerundet

       

    DIN 173 Flachkopfschrauben für Steckbohrbuchsen

    Die Flachkopfschrauben aus blankem Stahl sind für Steckbohrbuchsen DIN 173 mit einem Durchmesser bis 6 mm und von 6 bis 30 mm konzipiert. Sie benötigen blanke Flachkopfschrauben aus Stahl? Dann werden diese Schrauben von norelem Ihre Ansprüche mit Sicherheit erfüllen.

    Unsere Produkte sind in der Festigkeitsklasse der Güte 10.9. vorhanden. Außerdem erhalten Sie unsere Flachkopfschrauben in unterschiedlichen Größen: von M5 bis M8 – so sind Sie für alle Einbaumöglichkeiten von Flachkopfschrauben und das Spannen der Bohrbuchsen bestens gerüstet. Denn nur mit der richtigen Größe spannen die Flachkopfschrauben Ihre Bohrbuchsen problemlos und ohne lästige Störkanten.

        

    Datenblätter Bohrbuchsen

    Nachfolgend finden Sie gerne eine Übersicht aller Datenblätter der norelem Bohrbuchsen: