norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bohrplatten DIN 6348 erweitert Größe 0 bis 3S
08570_GR0-3S

Bohrplatten DIN 6348 erweitert Größe 0 bis 3S

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.
08570-13 blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 08570_GR0-3S Bohrplatten DIN 6348 erweitert Größe 0 bis 3S 122 kB

Zeichnungen

Bohrplatten DIN 6348 erweitert Größe 0 bis 3S

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößePassend zu
Bohrspanner
Größe
Baugröße
Bohrspanner
A1B7B8E1D1D2S2CADZub.PreisBestellen
08570-000 - 3S060 x 3250569241098 27,71 €
08570-010 - 3S180 x 5080801428141412 29,69 €
08570-020 - 3S2 2S100 x 60 100 x 60 x 115100961650161614 35,44 €
08570-130 - 3S3S125 x 10016813017132201815 71,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83