text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Ausführung
A bestehend aus:
– 08550 Bohrspanner DIN 6348
– 08710 Prisma mit Anschlag
– 08640 Indexbohrscheibe mit 16 gängigen Bohrbuchsen-Durchmessern, siehe Tabelle. Zwischenabmessungen können teilweise mit Steckbohrbuchsen DIN 173 erreicht werden.
B bestehend aus:
– 08550 Bohrspanner DIN 6348
– 08710 Prisma mit Anschlag
– 08650 Bohrbuchsenträgerplatte mit 4 Bohrbuchsenträgern Größe 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 und Ø 15. Zwischenabmessungen können jeweils mit Steckbohrbuchsen DIN 173 erreicht werden. Bohrbuchsenträger für Bohrbuchsen nach Ihrer Wahl Größe 1 bis 4 siehe Tabelle. Alle Bohrbuchsenträger können für die Trägerplatte Größe 0 und 2 verwendet werden.
Hinweis
Drehteil-Bohrspanner sind für die Fertigung von Querbohrungen in Drehteile besonders rationell. Als Grundelement wird der Bohrspanner DIN 6348 Größe 0 und 2 verwendet. Anstelle der normalen Auflageplatte wird ein Prismenbock mit verstellbarem Anschlag mit mm-Teilung und Nonius aufgesetzt. Auf die Säulen werden jeweils die Index-Bohrscheibe oder Bohrbuchsen-Trägerplatte montiert. Der Aufbau ist sehr einfach und kann ohne Fachkenntnisse ausgeführt werden. Alle Teile können auch einzeln nachgeliefert werden, sie sind lehrenhaltig gefertigt. Somit ist eine Austauschmöglichkeit zwischen den Ausführungen A und B möglich. Bei Verwendung von Steckbohrbuchsen kann in einer Aufspannung gebohrt, gesenkt, gerieben und Gewinde geschnitten werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment