norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo
09003

Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).Ausführung:blank.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 450 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09003 Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo 93,7 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 0,85 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 0,88 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,04 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 1,10 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,32 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,35 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 1,61 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 1,80 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,20 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 2,51 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 4,15 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 5,56 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 6,35 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 11,82 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 75,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83