norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Dauermagnetische Spannblöcke mit Fein- und Feinstpolteilung
09060

Dauermagnetische Spannblöcke mit Fein- und Feinstpolteilung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Die Spannblöcke 09060-2010 bis 09060-2030 bestehen aus einem Dauermagnetsystem mit Engpolteilung, das an zwei bzw. drei Flächen zur Wirkung kommt (Polteilung 4 mm).
Zum Spannen von extrem dünnen Werkstücken aus Stahl empfehlen wir den Spannblock 09060-2040 mit einer Feinpolteilung von 1,3 mm. Die magnetische Lebensdauer der Spannblöcke ist bei den in der industriellen Fertigung herrschenden Bedingungen unbegrenzt.
Spannblöcke können in ihrer Höhe ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Haftkraft um etwa die Hälfte abgeschliffen oder poliert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09060 Dauermagnetische Spannblöcke mit Fein- und Feinstpolteilung 239 kB

Zeichnungen

Dauermagnetische Spannblöcke mit Fein- und Feinstpolteilung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

BHMax.
Winkelabweichung
Haftflächen
mm
CADZub.PreisBestellen
09060-20101001005010´1 Fläche 100x100 2 Flächen 100x50 487,53 €
09060-2020100505010´3 Flächen 100x50 337,20 €
09060-2030100252510´2 Flächen 100x25 213,11 €
09060-2040100252510´2 Flächen 100x25 385,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83