norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
09060

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:blank.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09060 Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz 173 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09060-0161021,5 4,05 €
09060-0281233,5 4,18 €
09060-03101667 4,45 €
09060-041318710 4,88 €
09060-051620518 6,13 €
09060-062025642 7,37 €
09060-072530596 11,17 €
09060-0832353180 17,85 €
09060-0940455240 34,86 €
09060-1050502420 70,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83