norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz
09061

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09061 Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz 119 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09061-01620121,5 4,88 €
09061-02820113,5 3,86 €
09061-031020107 4,16 €
09061-041320910 4,57 €
09061-051620518 5,53 €
09061-062025642 7,17 €
09061-0725351096 11,22 €
09061-0832408180 20,50 €
09061-09405010240 45,33 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83