norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
09063

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System.
Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H1“ verlängert werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09063 Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo 140 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09063-016382021,7 3,87 €
09063-028382034 4,11 €
09063-0310482068,5 4,41 €
09063-04134820712 4,88 €
09063-05165820520 5,92 €
09063-06206825650 7,49 €
09063-0725810355115 11,80 €
09063-08321010403200 21,48 €
09063-09401520505240 45,34 €
09063-10501825602420 57,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83