norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
09064

Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.

Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09064 Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit 137 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DHHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09064-0110 ±0,154,54 2,62 €
09064-0213 ±0,154,510 2,71 €
09064-0316 ±0,154,518 2,82 €
09064-0420 ±0,15630 3,27 €
09064-0525 ±0,15740 3,72 €
09064-0632 ±0,20780 4,43 €
09064-0740 ±0,208125 5,13 €
09064-0850 ±0,2010220 7,48 €
09064-0963 ±0,2014350 12,63 €
09064-1080 ±0,2518600 19,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83