norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse
09065-10

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Gewinde Edelstahl 1.4305.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:blank.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 220 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09065-10 Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse 198 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09065-10-12525 ±0,18M57161032 4,21 €
09065-10-13232 ±0,18M57161064 4,58 €
09065-10-14040 +0,2/-0,18M5816,510100 5,59 €
09065-10-15050 +0,2/-0,18M51018,510175 6,75 €
09065-10-16363 +0,3/-0,18M5142210280 11,61 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83