norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
09065

Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.

Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09065 Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit 169 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D2LHH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2,25 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2,30 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2,41 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 2,72 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 3,08 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 3,55 €

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2LHH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 2,72 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 2,82 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 2,96 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 3,36 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 3,84 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 4,36 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 4,97 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 7,12 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 12,06 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 18,42 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 34,97 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 79,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83