norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (Flachgreifer) aus SmCo
09066

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09066 Magnete (Flachgreifer) aus SmCo 137 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09066-01A6 ±0,154,55 7,16 €
09066-02A8 ±0,154,511 7,63 €
09066-03A10 ±0,154,520 8,27 €
09066-04A13 ±0,154,540 8,77 €
09066-05A16 ±0,154,560 9,77 €
09066-06A20 ±0,15690 12,18 €
09066-07A25 ±0,157150 20,77 €
09066-08A32 ±0,207220 26,49 €

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2HH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 6,14 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 6,51 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 7,07 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 7,52 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 8,35 €
09066-16B20 ±0,158M4613990 10,42 €
09066-17B25 ±0,158M47149150 17,71 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,510220 22,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83