norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A
09066_A

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09066_A Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A 103 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09066-01A6 ±0,154,55 6,40 €
09066-02A8 ±0,154,511 6,82 €
09066-03A10 ±0,154,520 7,39 €
09066-04A13 ±0,154,540 7,84 €
09066-05A16 ±0,154,560 8,73 €
09066-06A20 ±0,15690 10,89 €
09066-07A25 ±0,157150 18,56 €
09066-08A32 ±0,207220 23,67 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83